Large Packed Chillers
EB 65 WT CE HS STD
Industrial duża chłodziarka 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
Numer produktu:
42030955403
Agregat chłodniczy serii EB, zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu wysokich wymagań współczesnych zastosowań przemysłowych, zapewnia maksymalną wydajność chłodniczą przy jak najmniejszej zajmowanej powierzchni. Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu i licznym opcjom dostępnym w ofercie seria EB firmy Pfannenberg stanowi najlepszy wybór do chłodzenia z obiegiem zwrotnym maszyn, układów hydraulicznych, elementów Automatyki itp.
Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 80 WT i 95 WT (typ NEMA 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 80 WT i 95 WT (typ NEMA 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
- Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
- Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
Informacje dot. produktu "EB 95 WT CE HS 400-460/3/50-60 R454C"
Agregat chłodniczy serii EB, zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu wysokich wymagań współczesnych zastosowań przemysłowych, zapewnia maksymalną wydajność chłodniczą przy jak najmniejszej zajmowanej powierzchni. Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu i licznym opcjom dostępnym w ofercie seria EB firmy Pfannenberg stanowi najlepszy wybór do chłodzenia z obiegiem zwrotnym maszyn, układów hydraulicznych, elementów Automatyki itp.
Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 80 WT i 95 WT (typ NEMA 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 80 WT i 95 WT (typ NEMA 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
- Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
- Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
- Numer pozycji
- 42030955403
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 10,5 A
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 11,5 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 35 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 35,5 A
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 5000 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 5500 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 15 A
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 740 g
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 26,10 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R454C
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 13 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 414-506 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 460-460 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 5000 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 5500 m³/h
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja HS
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Pojemność zbiornika (l)
- 50 L
- Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
- 26 L/min
- Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 2 K
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
- 9500 W
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, W)
- 10600 W
- Maksymalna temperatura płynu (na wylocie, °C)
- 35 °C
- Minimalna temperatura płynu (na wlocie, °C)
- 13 °C
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 3/4 cala
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 9500 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- EB 65
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-50 °C
- Masa produktu (kg)
- 160 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131270997
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Numer pozycji
- 42030955403
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 10,5 A
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 11,5 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 35 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 35,5 A
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 5000 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 5500 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 15 A
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 26,10 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R454C
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 55 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 414-506 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 460-460 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 2943 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 3237 cfm
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja HS
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Pojemność zbiornika (l)
- 50 L
- Pojemność zbiornika (gal)
- 13,21 gal
- Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
- 6,87 gal/min
- Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 2 K
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 32415 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 36169 btu/h
- Maksymalna temperatura płynu (na wlocie, °F)
- 95 °F
- Minimalna temperatura płynu (na wlocie, °F)
- 55 °F
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 3/4 cala
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 9500 W
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 32420 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- EB 65
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-122 °F
- Waga produktu (funtów)
- 352,74 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131270997
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
EB 95 WT CE HS 400-460/3/50-60 R454C
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Wymiary