You are currently viewing content for: Wielka Brytania · polski

Informacje dot. produktu "EB 95 WT CE H 400-460/3/50-60 R454C"

Agregat chłodniczy serii EB, zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu wysokich wymagań współczesnych zastosowań przemysłowych, zapewnia maksymalną wydajność chłodniczą przy jak najmniejszej zajmowanej powierzchni. Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu i licznym opcjom dostępnym w ofercie seria EB firmy Pfannenberg stanowi najlepszy wybór do chłodzenia z obiegiem zwrotnym maszyn, układów hydraulicznych, elementów Automatyki itp.

Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 80 WT i 95 WT (typ NEMA 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.

  • Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
  • Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
Dane techniczne
Numer pozycji
42030955402
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
10,5 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
11,5 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
35 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
35,5 A
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
5000 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
5500 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
15 A
Ilość czynnika chłodniczego (g)
740 g
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
26,10 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R454C
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
13 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
460-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
5000 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
5500 m³/h
Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
Konfiguracja H
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Pojemność zbiornika (l)
50 L
Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
26 L/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
2 K
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
9500 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, W)
10600 W
Maksymalna temperatura płynu (na wylocie, °C)
35 °C
Minimalna temperatura płynu (na wlocie, °C)
13 °C
Podłączenie (czynnik chłodzący)
3/4 cala
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 15 A
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
9500 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
EB 65
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-50 °C
Masa produktu (kg)
160 kg
GTIN (EAN)
4061131270980
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
Numer pozycji
42030955402
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
10,5 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
11,5 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
35 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
35,5 A
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
5000 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
5500 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
15 A
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
26,10 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R454C
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
55 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
460-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
2943 cfm
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
3237 cfm
Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
Konfiguracja H
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Pojemność zbiornika (l)
50 L
Pojemność zbiornika (gal)
13,21 gal
Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
6,87 gal/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
43,51 psi
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
2 K
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, BTU)
32415 btu/h
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, BTU)
36169 btu/h
Maksymalna temperatura płynu (na wlocie, °F)
95 °F
Minimalna temperatura płynu (na wlocie, °F)
55 °F
Podłączenie (czynnik chłodzący)
3/4 cala
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 15 A
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
9500 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
32420 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
EB 65
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-122 °F
Waga produktu (funtów)
352,74 lb.
GTIN (EAN)
4061131270980
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download

Technical Drawings

EB 95 WT CE H 400-460/3/50-60 R454C

Y: incl. Fan

Wymiary
A
515 mm
B
675.5 mm
X
600 mm
Y
1276 mm
Z
760.5 mm
A
20.28 in
B
26.59 in
X
23.62 in
Y
50.24 in
Z
29.94 in