Large Packed Chillers
EB 160 WT CE B STD
Industrial duża chłodziarka 16kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Numer produktu:
42031605505
Agregat chłodniczy serii EB, zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu wysokich wymagań współczesnych zastosowań przemysłowych, zapewnia maksymalną wydajność chłodniczą przy jak najmniejszej zajmowanej powierzchni. Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu i licznym opcjom dostępnym w ofercie seria EB firmy Pfannenberg stanowi najlepszy wybór do chłodzenia z obiegiem zwrotnym maszyn, układów hydraulicznych, elementów Automatyki itp.
Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 140 WT i EB 160 WT (NEMA typ 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 140 WT i EB 160 WT (NEMA typ 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
- Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
- Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
Informacje dot. produktu "EB 160 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"
Agregat chłodniczy serii EB, zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu wysokich wymagań współczesnych zastosowań przemysłowych, zapewnia maksymalną wydajność chłodniczą przy jak najmniejszej zajmowanej powierzchni. Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu i licznym opcjom dostępnym w ofercie seria EB firmy Pfannenberg stanowi najlepszy wybór do chłodzenia z obiegiem zwrotnym maszyn, układów hydraulicznych, elementów Automatyki itp.
Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 140 WT i EB 160 WT (NEMA typ 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 140 WT i EB 160 WT (NEMA typ 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.
- Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
- Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
- Numer pozycji
- 42031605505
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 15,5 A
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 16,5 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 60,5 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 61 A
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 7700 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 9500 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 25 A
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 1450 g
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 51,15 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 30 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 13 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-506 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-506 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-460 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 400-460 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 7500 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 8250 m³/h
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja B
- Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
- 24V AC
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Pojemność zbiornika (l)
- 70 L
- Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
- 43 L/min
- Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 2 K
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
- 16000 W
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, W)
- 17600 W
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 1 cal
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 16000 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- EB 160
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Masa produktu (kg)
- 190 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131267973
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
- Numer pozycji
- 42031605505
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 15,5 A
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 16,5 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 60,5 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 61 A
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 7700 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 9500 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 25 A
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 51,15 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 86 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 55 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-506 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-506 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-460 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 400-460 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 4414 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 4855 cfm
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja B
- Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
- 24V AC
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Pojemność zbiornika (l)
- 70 L
- Pojemność zbiornika (gal)
- 18,49 gal
- Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
- 11,36 gal/min
- Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 2 K
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 54594,26 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 60053,68 btu/h
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 1 cal
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 16000 W
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 54590 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- EB 160
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Waga produktu (funtów)
- 418,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131267973
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
EB 160 WT UL 400-460/3/50-60 R513A
Y: incl. Fan
- A
- 682 mm
- B
- 789 mm
- X
- 855.5 mm
- Y
- 1434.5 mm
- Z
- 761 mm
- A
- 26.85 in
- B
- 31.06 in
- X
- 33.68 in
- Y
- 56.48 in
- Z
- 29.96 in
Wymiary