You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "EB 140 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"

Agregat chłodniczy serii EB, zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu wysokich wymagań współczesnych zastosowań przemysłowych, zapewnia maksymalną wydajność chłodniczą przy jak najmniejszej zajmowanej powierzchni. Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu i licznym opcjom dostępnym w ofercie seria EB firmy Pfannenberg stanowi najlepszy wybór do chłodzenia z obiegiem zwrotnym maszyn, układów hydraulicznych, elementów Automatyki itp.

Nasze duże agregaty chłodnicze typu EB 140 WT i EB 160 WT (NEMA typ 12) stanowią rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Precyzyjna regulacja temperatury płynu z dokładnością do ±2°F, zapewniająca dokładne chłodzenie procesowe dzięki inteligentnemu sterownikowi, oraz specjalnie zaprojektowany układ chłodniczy chronią sprężarkę i wydłużają jej żywotność. Urządzenia te zapewniają wyższą wydajność chłodniczą przy minimalnej zajmowanej powierzchni.

  • Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
  • Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
Dane techniczne
Numer pozycji
42031405505
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
13 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
13,5 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
47 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
47,5 A
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
6300 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
8000 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
25 A
Ilość czynnika chłodniczego (g)
1550 g
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
54,67 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°C)
30 °C
Min. temperatura płynu (°C)
13 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
314-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-460 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
7500 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
8250 m³/h
Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
24V AC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Pojemność zbiornika (l)
70 L
Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
37 L/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
2 K
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
14000 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, W)
15400 W
Podłączenie (czynnik chłodzący)
1 cal
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 25 A
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
14000 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
EB 140
Area of application (market)
Przemysłowy
Masa produktu (kg)
180 kg
GTIN (EAN)
4061131267928
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
Numer pozycji
42031405505
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
13 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
13,5 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
47 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
47,5 A
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
6300 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
8000 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
25 A
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
54,67 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°F)
86 °F
Min. temperatura płynu (°F)
55 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
314-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-460 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
4414 cfm
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
4855 cfm
Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
24V AC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Pojemność zbiornika (l)
70 L
Pojemność zbiornika (gal)
18,49 gal
Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
9,77 gal/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
43,51 psi
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
2 K
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, BTU)
47769,97 btu/h
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, BTU)
52546,97 btu/h
Podłączenie (czynnik chłodzący)
1 cal
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 25 A
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
14000 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
47770 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
EB 140
Area of application (market)
Przemysłowy
Waga produktu (funtów)
396,83 lb.
GTIN (EAN)
4061131267928
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 411.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 411.58 KB Download

Technical Drawings

EB 140 WT UL 400-460/3/50-60 R513A

Y: incl. Fan

Wymiary
A
682 mm
B
789 mm
X
855.5 mm
Y
1434.5 mm
Z
761 mm
A
26.85 in
B
31.06 in
X
33.68 in
Y
56.48 in
Z
29.96 in