EB XT 36–150 kW.
- Nouvelle série de produits pour élargir notre gamme avec une nouvelle performance extrême pouvant aller jusqu'à une puissance de refroidissement de 150 kW.
- La série EB eXTreme se compose de neuf unités dans trois tailles de boîtier différentes.
- Respecte nos normes de haut niveau en matière de performance, de design compact et d'innovation dans la technologie des centrales de refroidissement.
| Type | Puissance frigorifique | Dimensions (H x l x P) | Tension nominale | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB XT 400 WT | 36,0 kW | 2030 x 830 x 1240 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 500 WT | 47,0 kW | ||||||
| EB XT 600 WT | 59,0 kW | ||||||
|
EB XT 700 WT | 69,0 kW | 2030 x 830 x 1840 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 800 WT | 76,0 kW | ||||||
| EB XT 900 WT | 86,0 kW | ||||||
| EB XT 1000 WT | 92,0 kW | ||||||
|
EB XT 1200 WT | 119,0 kW | 2030 x 1200 x 2665 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 1600 WT | 148,0 kW |
disponible
en préparation
en option