Ce que nos clients disent de nous
Pour les groupes frigorifiques à partir de 8 kW de capacité de refroidissement, nous sommes convaincus de l'excellent rapport qualité-prix que nous offrons. À cela s'ajoutent une qualité de fabrication constante et un service client très proche et courtois.
La fiabilité, la facilité d'entretien, l'efficacité énergétique et, enfin et surtout, la compatibilité d'échange : voici les raisons pour lesquelles nous utilisons les appareils εcool de Pfannenberg depuis des années.
La compatibilité avec les ouvertures des dispositifs de refroidissement εcool de Pfannenberg constitue un avantage majeur pour notre conception : une planification parfaite dès le début car cela convient toujours.
L'approche holistique et de planification de projet de Pfannenberg, 3D Coverage, nous est très utile dans notre travail quotidien et cela nous donne de la sécurité en matière de planification.
Pfannenberg a parfaitement répondu à nos besoins quant à notre solution spécifique au client dans le domaine de la gestion thermique des armoires électriques. Nous sommes très satisfaits du résultat.
La modernisation a permis d'améliorer la sécurité du fonctionnement et l'efficacité énergétique. Immédiatement après la mise en service du système, nous avons économisé 50 % d'énergie et le problème de l'huile a été résolu. Le service compétent que nous avons reçu de Pfannenberg nous a permis d'atteindre pleinement notre objectif.
Notre entreprise profite du savoir-faire du fabricant [Pfannenberg] et de l'ensemble des services offerts. Le conseil, l'entretien et la maintenance auprès d'un seule partenaire nous font gagner du temps et de l'argent.
Sans le service fourni par les refroidisseurs de Pfannenberg, il ne serait pas possible de faire fonctionner les machines de moulage par injection. Nous sommes heureux de collaborer avec Pfannenberg, le partenaire régional capable de livrer rapidement, mais également de fournir tous les services nécessaires à partir d'une source unique.
Les collaborateurs de Pfannenberg ont tout d'abord présenté leur concept de gestion thermique. Ensuite, au cours des semaines suivantes, ils ont indiqués les divers secteurs de notre installation de production où des améliorations étaient possibles. Nous sommes maintenant des utilisateurs satisfaits.
Ce concept de gestion thermique polyvalent nous permet de transférer une capacité de service considérable vers d'autres tâches. Nous pouvons répondre à n'importe quel besoin de maintenance et d'entretien avec seulement quelques pièces de rechange, de manière rapide et flexible. C'est pourquoi Pfannenberg fait partie intégrante de notre liste de matériaux approuvés.
Grâce à leur conception bien pensée, nous pouvons simplement pré-monter les dispositifs de sirène/clignotant PA X, ce qui nous permet de les configurer dans des conditions optimales en atelier. [...] En ce qui concerne les performances, les combinaisons sirène/clignotant de Pfannenberg répondent à toutes les exigences imposées par l'ASFINAG. Nous sommes entièrement satisfaits.
Les groupes frigorifiques à montage vertical réduisent l'encombrement des machines, des installations et des panneaux et l'espace gagné autour des armoires électriques peut être utilisé pour d'autres composants.
Les produits Pfannenberg répondent à nos exigences de qualité et de performance. De plus, ils nous donnent la sécurité concernant l'approbation MED.
L'unité Pfannenberg est de première qualité. Il suffit de l'allumer et le groupe fonctionne. Il a été livré rapidement, et l'équipe de vente a fait beaucoup d'efforts. Tout le processus s'est déroulé sans problème.
Pfannenberg nous propose non seulement des produits performants, mais aussi des outils qui nous aident de manière optimale dans la planification et l'ingénierie des applications industrielles.
Notre mission est d'offrir des produits qui peuvent résoudre les problèmes du client. Une fois de plus, en travaillant avec Pfannenberg, nous avons identifié la meilleure solution pour répondre pleinement aux besoins dans le contexte donné.