CCE 1,1–6,5 kW.
- La série d'appareils compacts CCE 6101, CCE 6201 et CCE 6301 offre de nombreuses caractéristiques souvent trouvées dans les modèles plus grands.
- Le meilleur choix pour le refroidissement intégré des moteurs et/ou du processus des centres d'usinage à grande vitesse.
- Leurs exigences d'alimentation en courant monophasé les rendent faciles à installer dans la plupart des environnements commerciaux et industriels.
- Les grandes séries CCE 6401, CCE 6501 et CCE 6601 fournissent des capacités plus élevées jusqu'à 6,5 kW complétant ainsi la gamme de la série de CCE compacts.
* La certification UL 508A concerne le panneau de commande et non l'ensemble de l'appareil.