CPC 1600 1.6 kW

Refroidisseur
  • Température ambiante jusqu'à 50 °C. 
  • Répondre aux besoins de production - Conçu pour garantir une flexibilité maximale des temps de production et minimiser le temps de service chez le client, avec un encombrement réduit.
  • Installation facile - Installation Plug&Play.
  • Intégration facile dans la conception de la machine - L'entrée d'air frontale permet d'intégrer le refroidisseur à l'intérieur de la machine, avec pour seule nécessité de laisser libres les côtés avant et arrière.
  • Entretien simple - Remplacement rapide et facile du filtre frontal.

R513A

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesCPC 1600
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %230 V
Capacité de refroidissement (avec pompe)W18/A321,6 kW
Débit (pompe)5 l/min
Pression de la pompe2,8 bar
Température ambiante+10 … +50 °C
Fluideeau/glycol – 80/20
Réservoir d'eau5 l
Dimensions (L x H x P)602 x 508 x 520 mm
Poids (à vide)65 kg

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 710 KB Téléchargement

Hydraulic diagram

  • anglais
pdf 140 KB Téléchargement

Drawing

  • anglais
pdf 1,5 MB Téléchargement

Vous trouverez de la documentation complémentaire du type fiche technique, manuel d’opération et déclaration CE en téléchargement en entrant le numéro d’article spécifique de votre produit dans la zone MODE D’EMPLOI de notre site internet. Vous pouvez sélectionner le numéro d’article dans l’onglet « Détails de commande » ci-dessous et ensuite suivre le lien vers la zone mode d’emploi

Détails de commande

Détails de commandeConfigurationCPC 1600
Numéro d'articleBasique42190165501