| Daten | CPC 1600 | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 230 V | ||
| Kälteleistung (mit Pumpe) | W18/A32 | 1.6 kW | |
| Fördermenge (Pumpe) | 5 l/min | ||
| Pumpendruck | 2.8 bar | ||
| Umgebungstemperatur | +10 … +50 °C | ||
| Medien | Wasser/Glykol – 80/20 | ||
| Wassertank | 5 l | ||
| Abmaße (B x H x T) | 602 x 508 x 520 mm | ||
| Gewicht (trocken) | 65 kg | ||
CPC 1600 1.6 kW
Rückkühlanlage
- Umgebungstemperatur bis +50 °C
- Erfüllt die Anforderungen effizienter Produktionanlagen - Entwickelt, um maximale Vielseitigkeit der Produktionszeit zu gewährleisten und die Servicezeit zu minimieren, bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Installation - Plug&Play-Installation.
- Einfache Integration in das Maschinendesign - Lufteinlass vorne ermöglicht die Integration des Kühlers in die Maschine, wobei lediglich die Vorder- und Rückseite frei bleiben müssen.
- Einfache Wartung - Schneller und einfacher Austausch des Vorsatzfilters.
Technische Daten
Downloads
Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.
Bestellung
| Bestelldaten | Konfiguration | CPC 1600 |
|---|---|---|
| Artikelnummer | Basic | 42190165501 |