EB 2.0 Large 21–44 kW
- Conçue spécifiquement pour répondre aux exigences strictes des applications industrielles d'aujourd'hui.
- Permet des capacités de refroidissement plus élevées en laissant une empreinte la plus petite possible.
- De nombreuses caractéristiques standard et options disponibles.
- Le meilleur choix pour le refroidissement des machines, des circuits hydrauliques, des composants d'automatisation, etc.
| Type | Puissance frigorifique | Dimensions (H x l x P) | Tension nominale | UL 508A* | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB L 210 WT | 21,0 kW | 1410 x 1230 x 790 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
| EB L 260 WT | 26,0 kW | |||||||
|
EB L 310 WT | 31,0 kW | 1410 x 1680 x 790 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
| EB L 360 WT | 36,0 kW | |||||||
| EB L 440 WT | 44,0 kW |
disponible
en préparation
en option
* La certification UL 508A concerne le panneau de commande et non l'ensemble de l'appareil.