EB L 210/260 WT

Centrales de refroidissement 21–26 kW
  • Température ambiante jusqu'à 50 °C.
  • Structure robuste, grâce au boîtier en acier et au revêtement en poudre épaisse.
  • Fluide de refroidissement: mélange eau / eau-glycol.
  • Débit d'air important pour garantir le fonctionnement même à des températures ambiantes élevées.
  • Les régulateurs de haute qualité permettent de nombreuses fonctions supplémentaires et la détection des erreurs.
  • Grâce à la technologie à microcanaux, le contenu du réfrigérant est réduit au minimum dans le circuit de réfrigération.
  • De nombreuses fonctionnalités optionnelles incluent des capteurs intelligents, de la communication et des connecteurs industriels. 
  • Alimentation flexible: Utilisation possible sous différentes tensions. Par ex 400 V 50 Hz et 460 V 60 Hz.

R513A

système de protection

UL 508A approval (option)

eau | eau/glycol

hystérèse réduite

technologie à microcanaux

pompe renforcée

facilité d'entretien

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesEB L 210 WTEB L 260 WT
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Puissance de refroidissement (avec pompe)W18/A3221,3 / 23,4 kW25,7 / 28,5 kW
Débit (pompe)254 / 64 l/min70 / 84 l/min
Pression de la pompe2,5 bar
Température ambiante+15 ... +50 °C
RaccordementIG1 1/4" BSP

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 1,3 MB Téléchargement

Hydraulic diagram

  • anglais
pdf 59 KB Téléchargement

Drawing

  • anglais
pdf 670 KB Téléchargement

EAC certificate

  • russe
pdf 190 KB Téléchargement

Vous trouverez de la documentation complémentaire du type fiche technique, manuel d’opération et déclaration CE en téléchargement en entrant le numéro d’article spécifique de votre produit dans la zone MODE D’EMPLOI de notre site internet. Vous pouvez sélectionner le numéro d’article dans l’onglet « Détails de commande » ci-dessous et ensuite suivre le lien vers la zone mode d’emploi

Détails de commande

Ordering detailsconfigurationEB L 210 WTEB L 260 WT
Numéro d'articleBasic4203210550142032605501
Numéro d'articleULon request42032605502