EB 2.0 Large 21–44 kW

  • Specificamente sviluppati per soddisfare gli stringenti requisiti delle odierne applicazioni industriali
  • Elevate capacità di raffreddamento combinate con ingombro ridotto.
  • Ampia gamma di funzionalità standard e opzioni disponibili.
  • La scelta migliore per il raffreddamento di macchinari di qualsiasi tipo.
Risultati 2/2
Modello Capacità frigorifera Dimensioni (AxLxP) Tensione nominale UL 508A* EAC CE UKCA
EB L 210 WT 21,0 kW 1410 x 1230 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB L 260 WT 26,0 kW
EB L 310 WT 31,0 kW 1410 x 1680 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB L 360 WT 36,0 kW
EB L 440 WT 44,0 kW
disponibile in preparazione opzionale

* La certificazione UL 508A si riferisce al pannello di controllo, non all'intero dispositivo.