Torrette luminose.

Le nostre luci di segnalazione sono disponibili come luci continue, LED, intermittenti o lampeggianti IP 54 o IP 65 per applicazioni di sicurezza e, oltre alla marcatura CE obbligatoria, sono provviste di certificazioni UL e GOST.

Cliccate qui e progettate il vostro Intense BR 50 personalizzato con l'aiuto del nostro configuratore.

Risultati 4/4
Modello Dimensioni (AxLxP) Sistema di protezione UL CE EAC UKCA
BAR S IO-Link / BAR S max. 20 x 160 x 24 mm IP54 / NEMA 3
BAR M IO-Link / BAR M max. 20 x 316 x 24 mm IP54 / NEMA 3
DOME 50 IO-Link / DOME 50 mount. visible: 37 X Ø 52 mm IP67 / NEMA 4
BR 50 Ø 54 mm IP54 (IP65)
disponibile in preparazione opzionale