Illuminazione artistica

Luci flash 10 joule

Quadro R

  • L’arte dell’illuminazione in oggetti situati all’interno e all’esterno di edifici, anche nelle condizioni più difficili
  • Con effetto Funkel immediato

 Quadro R-ST (caratteristiche aggiuntive)

  • Dotato di connettori industriali a spina che agevolano il montaggio
  • Un connettore a spina per l’ingresso e uno per l’uscita, in questo modo è possibile collegare gli apparecchi in una linea

 Quadro A-DMX

  • Controller DMX per l’azionamento separato di singole luci di un sistema mediante un sistema bus DMX
  • Possibilità di azionamento diretto tramite comuni master DMX
  • Robusti connettori a spina per l’alimentazione di tensione e il bus DMX (ingresso e uscita in ciascun caso)

grado di protezione

corpo antiurto

temperatura di esercizio

Dati tecnici

Dati elettriciQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Tensione nominale230 V AC230 V AC230 V AC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V195–253 V195–253 V
Corrente nominale assorbita85 mA85 mA280 mA @ 1 Hz
Corrente di inserzione limitata a<1 A<1 A<1 A

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 110 KB Download

Manuale Quadro-A-DMX

  • inglese
  • francese
  • tedesco
pdf 270 KB Download

Manuale d'uso Quadro A-DMX

  • inglese
  • tedesco
pdf 96 KB Download

Manuale d'uso Quadro R

  • inglese
  • tedesco
pdf 110 KB Download

Modello 3D (IGS) Quadro A-DMX

zip 730 KB Download

Modello 3D (SAT) Quadro A-DMX

zip 530 KB Download

Modello 3D (STEP) Quadro A-DMX

zip 570 KB Download

Modello 3D (IGS) Quadro R

zip 580 KB Download

Modello 3D (STEP) Quadro R

zip 500 KB Download

Modello 3D (IGS) Quadro R-ST

zip 390 KB Download

Modello 3D (STEP) Quadro R-ST

zip 240 KB Download

Dichiarazione di conformità Quadro A-DMX

  • inglese
  • tedesco
pdf 55 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineQuadro RQuadro R-STQuadro A-DMX
Colore calottaTensione nominale230 V AC230 V AC230 V AC
trasparenteCodice articolo291231010052912410100029125101000

Video

Filmato sull’illuminazione artistica