Termostati.

I termostati sono usati come regolatori di temperatura. Possono attivare/disattivare i ventilatori con filtro o i riscaldatori per regolare la temperatura negli armadi.

Risultati 2/2
Modello Dimensioni (AxLxP) Tensione nominale cURus CE UKCA CSA
FLZ 510 64 x 37 x 46 mm AC / DC -
FLZ 520 72 x 40 x 36 mm
FLZ 530
FLZ 700 81 x 59 x 38 mm DC
disponibile in preparazione opzionale