FLZ 510 – FLZ 530

Termostati

La serie di termostati FLZ è costituita da tre varianti. Sono disponibili come contatti di apertura, di chiusura e di commutazione. Combinati con i riscaldatori per armadio elettrico, servono a regolare la temperatura nell’armadio elettrico. Combinati con ventilatori con filtro, consentono un ulteriore risparmio di energia, materiale e tempo, e dunque un migliore bilancio ambientale. Nel complesso si ottiene più sicurezza nel processo di produzione, un minor consumo di energia grazie all’impiego adeguato al fabbisogno e un miglioramento del rendimento dei riscaldatori e dei ventilatori con filtro azionati.

tolleranza isteresi (FLZ 510)

tolleranza isteresi (FLZ 510)

commutatore reversibile con contatto a molla (FLZ 510)

contatto a molla normalmente chiuso (FLZ 520)

contatto a molla normalmente aperto (FLZ 530)

UL Approved

Dati tecnici

DatiFLZ 510FLZ 520FLZ 530
Impostazione di un intervallo–20 … +80 °C / –4 … +176 °F a seconda del tipo
Tipo di contattocommutatore
reversibile con contatto
ad azione rapida
NC con contatto
ad azione rapida
NA con contatto
ad azione rapida
Isteresi1/3 K a seconda del tipo<7 K
Tolleranza per isteresi±3 K±4 K
Mass. valore della potenza di interruzioneN.C.100–250 V AC / 10 (2) A120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
-
N.O.100–250 V AC / 5 (2) A-120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
DCmass. 30mass. 30
Temperatura di impiego–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Temperatura di stoccaggio–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Idoneo per il funzionamento diventilatore e riscaldatoreriscaldatoreventilatore
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per un profilo di 35 mm in conformità alla norma EN 60715

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C pdf 44 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Manual FLZ 510 pdf 890 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 370 KB Download

Modello 3D 510 (STEP)

  • inglese
zip 1,1 MB Download

Modello 3D 520/530 (STEP)

  • inglese
zip 720 KB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 620 KB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 220 KB Download

CSA certificate FLZ520 FLZ530

  • inglese
pdf 210 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineFLZ 510
Intervallo di temperature di commutazioneDifferenza di temperatura di commutazione1 K3 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Codice articolo1710300000317105000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Codice articolo1710300000017105000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Codice articolo1710300000417105000004
Dati per l’ordineFLZ 520FLZ 530
Intervallo di temperature di commutazioneDifferenza di temperatura di commutazione<7 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Codice articolo1711100000317121000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Codice articolo1711100000017121000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Codice articolo1711100000417121000004

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    La serie FLZ

    di termostati è costituita da tre versioni. Sono disponibili con contatti di chiusura / apertura e di apertura / apertura.

  2. 2

    In combinazione

    con i ventilatori con filtro consentono un ulteriore risparmio di energia, materiali e tempo, e dunque un migliore bilancio ambientale.

  3. 3

    Collegamento elettrico

    mediante morsetti a vite e fissaggio a scatto su guida DIN.

  4. 4

    In combinazione

    con l’armadio di comando, servono a regolare la temperatura nell’armadio.

  5. 5

    L’uso di termostati

    permette di ottenere una maggiore affidabilità nel processo di produzione, un minor consumo di energia grazie all’impiego adeguato al fabbisogno e un miglioramento del rendimento dei riscaldatori e dei ventilatori con filtro azionati.