Igrostati/combinazione igrostato-termostato.

Gli igrostati comandano i ventilatori con filtro o i riscaldatori per armadi elettrici al superamento di un’umidità dell’aria relativa preimpostata. Pertanto, l’umidità relativa viene mantenuta al di sopra del punto di rugiada, prevenendo la formazione di condensa sui componenti elettrici e una corrosione delle lamiere non protette. Un dispositivo elettronico combinato unisce termostato e igrostato in un unico alloggiamento.

Risultati 1/1
Modello Dimensioni (AxLxP) Tensione nominale cURus CE UKCA
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm
FLZ 610 80.5 x 59 x 38 mm 115 / 230 V AC
disponibile in preparazione opzionale