CCE 1,1–6,5 kW.
- Le serie compatte CCE 6101, CCE 6201 e CCE 6301 offrono numerose caratteristiche reperibili spesso solo in modelli più grandi.
- Una scelta eccellente per il raffreddamento integrato di motori e/o processi necessaria per i centri di lavorazione ad alta velocità.
- Possono essere montate facilmente nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali grazie all’alimentazione monofase.
- Le serie più grandi CCE 6401, CCE 6501 e la serie CCE 6601 consentono capacità maggiori, fino a 6,5 kW , completando la gamma delle serie compatte CCE.
* La certificazione UL 508A si riferisce al pannello di controllo, non all'intero dispositivo.