| Dati | PC 2500 | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 230 V 1~ | ||
| Capacità refrigerante (con pompa) | W15/A32 | 2,5 kW | |
| Portata (pompa) | 7,5 l/min | ||
| Prevalenza (pompa) | 3 bar | ||
| Temperatura ambiente | +10 … +50 °C | ||
| Liquido di processo | water, water/glycol | ||
| Tanica | 10 l | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 473 x 708 x 654 mm | ||
| Peso (asciutto) | 65 kg | ||
PC 2500 2,5 kW
Chiller
Refrigeratore compatto e pronto all'uso. Condensato ad aria, refrigera liquidi di processo composti da miscele di acqua e glicole. E' stato progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni quali le macchine utensili, i test non distruttivi, l'induzione e la diagnosi ottica.
- Temperatura ambiente fino a +50 °C
- Condensatoe a microcanali
- Basso contenuto di refrigerante
- Costi di manutenzione ridotti
- Pompa potente e a basso impatto acustico
- Accessori: telaio per il montaggio rapido dei filtri senza attrezzi; filtro Pfannenberg standard
Dati tecnici
Download
Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.
Dati per l’ordine
| Dati ordine | Configurazione | PC 2500 |
|---|---|---|
| Codice articolo | Basic | 42160256001 |
| Codice articolo | H | 42160253003 |
| Codice articolo | HS | 42160253004 |
| Codice articolo | HSP | 42160253005 |