| Daten | PC 2500 | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 230 V 1~ | ||
| Kälteleistung (mit Pumpe) | W15/L32 | 2,5 kW | |
| Fördermenge (Pumpe) | 7,5 l/min | ||
| Pumpendruck | 3 bar | ||
| Umgebungstemperatur | +10 … +50 °C | ||
| Medien | Wasser, Wasser/Glykol | ||
| Wassertank | 10 l | ||
| Abmaße (B x H x T) | 708 x 473 x 654 mm | ||
| Gewicht (trocken) | 65 kg | ||
PC 2500 2,5 kW
Rückkühlanlage
Einsatzbereite luftgekühlte Wasser/Glykol-Rückkühlanlage in kompakter Bauform, der nur noch Verrohrung und einen E-Anschluss benötigt. Aufgrund seiner Konstruktion kommt der Chiller vorwiegend in Anwendungen wie Werkzeugmaschinen, Produktionsanlagen, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Induktion und der optischen Diagnostik zum Einzatz.
- Umgebungstemperatur bis +50 °C
- Microchannel-Verflüssiger
- Geringe Kältemittelmenge
- Geringere Instandhaltungskosten
- Kraftvolle leise Pumpe
- Zubehör: Pfannenberg Vorsatzfilter mit Filtermatte im Schnellwechselrahmen
Technische Daten
Downloads
Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.
Bestellung
| Bestelldaten | Konfiguration | PC 2500 |
|---|---|---|
| Artikelnummer | Basic | 42160256001 |
| Artikelnummer | H | 42160253003 |
| Artikelnummer | HS | 42160253004 |
| Artikelnummer | HSP | 42160253005 |