PC 2500 2,5 kW

Centrale de refroidissement

Centrale de refroidissement eau/glycol compacte et prêt à l'emploi nécessitant seulement le raccordement hydraulique et le branchement à l'alimentation afin d'installer cette solution de refroidissement. Cela a été conçu idéallement pour répondre aux exigences d'applications telles que machines outils, industries, applications tests, induction, diagnostiques optiques. 

  • Température ambiante jusqu'à 50 °C
  • Condenseur avec technologie Micro-channel
  • Faible quantité de réfrigérant
  • Coûts de maintenance réduits
  • Puissante pompe avec faible niveau sonore
  • Accessoires: cadre d'installation rapide sans outils plus un filtre standard Pfannenberg

R513A

eau | eau/glycol

températures extrêmes

technologie à microcanaux

pompe renforcée

facilité d'entretien

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesPC 2500
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %230 V 1~
Puissance de refroidissement (avec pompe)W15/A322,5 kW
Débit (pompe)7,5 l/min
Pression de la pompe3 bar
Température ambiante+10 … +50 °C
Fluideeau, eau/glycol
Réservoir10 l
Dimensions (L x H x P)708 x 473 x 654 mm
Poids (net)65 kg

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 410 KB Téléchargement

Forfaits de configuration

  • anglais
pdf 110 KB Téléchargement

Drawing

  • anglais
pdf 570 KB Téléchargement

Hydraulic diagram

  • anglais
pdf 65 KB Téléchargement

EAC Certificate

  • russe
pdf 190 KB Téléchargement

Vous trouverez de la documentation complémentaire du type fiche technique, manuel d’opération et déclaration CE en téléchargement en entrant le numéro d’article spécifique de votre produit dans la zone MODE D’EMPLOI de notre site internet. Vous pouvez sélectionner le numéro d’article dans l’onglet « Détails de commande » ci-dessous et ensuite suivre le lien vers la zone mode d’emploi

Détails de commande

Détails de la commandeConfigurationPC 2500
Numéro d'articleBasic42160256001
Numéro d'articleH42160253003
Numéro d'articleHS42160253004
Numéro d'articleHSP42160253005