| Données électriques | Quadro R | Quadro R-ST | Quadro A-DMX | |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Plage de fonctionnement | 195–253 V | 195–253 V | 195–253 V | |
| Courant absorbé | 85 mA | 85 mA | 280 mA @ 1 Hz | |
| Courant initial limité à | <1 A | <1 A | <1 A | |
Illumination d'art
Feux flash de 10 Joules
Quadro R
- illumination d'art à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, même dans les conditions les plus difficiles
- avec effet scintillant instantané
Quadro R-ST (additionnel)
- équipé de connecteurs de prise industriels pour un montage facilité
- deux connecteurs de prise pour l'entrée et la sortie permettant de connecter les dispositifs en file
Quadro A-DMX
- contrôleur DMX pour le contrôle individuel de chaque feu du système au moyen d'un système de bus DMX
- contrôlable directement au moyen du DMX standard
- connecteurs robustes pour l'alimentation et le bus DMX (entrée et sortie)
Caractéristiques techniques
Téléchargements
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Page produit |
|
56 KB | Téléchargement | |
Manuel Quadro-A-DMX |
|
270 KB | Téléchargement | |
Manuel d'utilisation Quadro A-DMX |
|
96 KB | Téléchargement | |
Manuel d'utilisation Quadro R |
|
110 KB | Téléchargement | |
Fichier 3D (IGS) Quadro A-DMX |
|
730 KB | Téléchargement | |
Fichier 3D (SAT) Quadro A-DMX |
|
530 KB | Téléchargement | |
Fichier 3D (STEP) Quadro A-DMX |
|
570 KB | Téléchargement | |
Fichier 3D (IGS) Quadro R |
|
580 KB | Téléchargement | |
Fichier 3D (STEP) Quadro R |
|
500 KB | Téléchargement | |
Fichier 3D (IGS) Quadro R-ST |
|
390 KB | Téléchargement | |
Fichier 3D (STEP) Quadro R-ST |
|
240 KB | Téléchargement | |
Déclaration de conformité Quadro A-DMX |
|
55 KB | Téléchargement |
Détails de commande
| Détails de la commande | Quadro R | Quadro R-ST | Quadro A-DMX | |
|---|---|---|---|---|
| Couleur de calotte | Tension nominale | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
| Transparent | Numéro d'article | 29123101005 | 29124101000 | 29125101000 |