Colonnes de signalisation.

Nos signaux lumineux peuvent être fournis sous forme de feux fixes, clignotants ou flash à DEL intégrés dans des boîtiers à protection IP 54 ou IP 65 pour être utilisés en toute sécurité et ils sont porteurs des homologations UL et GOST en plus du marquage CE obligatoire.

Résultats 4/4
Type Dimensions (H x l x P) Indice de protection UL CE EAC UKCA
BAR S IO-Link / BAR S max. 20 x 160 x 24 mm IP54 / NEMA 3
BAR M IO-Link / BAR M max. 20 x 316 x 24 mm IP54 / NEMA 3
DOME 50 IO-Link / DOME 50 mount. visible: 37 X Ø 52 mm IP67 / NEMA 4
BR 50 Ø 54 mm IP54 (IP65)
disponible en préparation en option