Характеристики | PC 2500 | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | ±1 % | 50/60 Гц перем.тока | |
±10 % | 230 В 1~ | ||
Мощность охлаждения (с насосом) | W15/A32 | 2,5 кВт | |
Скорость потока (насосом) | 7,5 л/мин | ||
Давление на выходе насоса | 3 бар | ||
Температура окружающей среды | +10 … +50 °C | ||
Охлаждающая жидкость | вода, вода/гликоль | ||
Резервуар для воды | 10 л | ||
Размеры (Ш x В x Г) | 708 x 473 x 654 мм | ||
Вес (сухой) | 65 кг |
PC 2500 2,5 кВт
Чиллер
Компактный и готовый к использованию водяной/гликолевый чиллер с воздушным охлаждением. Для охлаждения технологических процессов требуется только установка трубопровода и подведение электропитания. Он был спроектирован таким образом, чтобы идеально соответствовать вашим требованиям к применению в охлаждении станков, в производственных процессах, в области неразрушающих испытаний, в оптической диагностике.
- температура окружающей среды до +50 °C
- конденсатор с микроканалами
- низкое содержание хладагента
- более экономичен в техобслуживании и содержании
- мощный бесшумный насос
- аксессуары: не требующий дополнительных инструментов адаптер для фильтров плюс стандартный фильтр Pfannenberg
Технические характеристики
Загрузки
Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Информация о заказе
Подробности заказа | Конфигурация | PC 2500 |
---|---|---|
Заказной номер | Basic | 42160256001 |
Заказной номер | H | 42160253003 |
Заказной номер | HS | 42160253004 |
Заказной номер | HSP | 42160253005 |