EB 2.0 Large 21–44 кВт
- Специально разработан для соответствия строгим требованиям современных промышленных условий.
- Высокая холодопроизводительность в сочетании с небольшой занимаемой площадью.
- Широкий выбор стандартных функций и опций.
- Лучший выбор для охлаждения оборудования любого типа.
| Тип | Мощность охлаждения | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Номинальное напряжение | UL 508A* | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB L 210 WT | 21,0 kW | 1410 x 1230 x 790 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
| EB L 260 WT | 26,0 kW | |||||||
|
EB L 310 WT | 31,0 kW | 1410 x 1680 x 790 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
| EB L 360 WT | 36,0 kW | |||||||
| EB L 440 WT | 44,0 kW |
доступно
идет подготовка
дополнительно
* Сертификат UL 508A относится к панели управления, а не ко всему устройству.