Сигнальные колонны.
Наши сигнальные колонны поставляются в различных версиях, со светодиодом или лампочкой накаливания, а так же работают в режимах постоянного свечения, мигания или вспышки. Корпус спроектирован под IP 54 или IP 65 для различных видов применения. Конечно же наши колонны сертифицированы согласно UL, ГОСТ, ЕАС и CE.
| Тип | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Система зашиты | UL | CE | EAC | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAR S IO-Link / BAR S | max. 20 x 160 x 24 mm | IP54 / NEMA 3 | ||||
|
BAR M IO-Link / BAR M | max. 20 x 316 x 24 mm | IP54 / NEMA 3 | ||||
|
DOME 50 IO-Link / DOME 50 | mount. visible: 37 X Ø 52 mm | IP67 / NEMA 4 | ||||
|
BR 50 | Ø 54 mm | IP54 (IP65) |
доступно
идет подготовка
дополнительно
Допуски могут отличаться для некоторых вариантов или комбинаций продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной консультации.