Columnas de señalización.

Nuestras luces de señalización se pueden suministrar como luces continuas, LED, parpadeantes e intermitentes en diseño IP 54 o IP 65 para aplicaciones importantes para la seguridad, y poseen las certificaciones UL y GOST, además del marcado CE obligatorio.

Haga clic aquí y diseñe su Intense BR 50 individual con ayuda de nuestro configurador.

Resultados 4/4
Modelo Dimensiones (HxAxP) Sistema de protección UL CE EAC UKCA
BAR S IO-Link / BAR S max. 20 x 160 x 24 mm IP54 / NEMA 3
BAR M IO-Link / BAR M max. 20 x 316 x 24 mm IP54 / NEMA 3
DOME 50 IO-Link / DOME 50 mount. visible: 37 X Ø 52 mm IP67 / NEMA 4
BR 50 Ø 54 mm IP54 (IP65)
disponible en preparación opcional