| Datos eléctricos | BAR DOME 50 IO-Link | BAR DOME 50 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 24 V DC | |
| Rango de funcionamiento | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| Consumo de corriente | 0.085 A | 0.040 A |
Se pueden encontrar más detalles técnicos en la sección de Descargas de esta página.
Los productos de la familia Intense ofrecen una indicación de estado claramente visible. Los dispositivos LED RGB flexibles pueden mostrar diferentes estados con un solo dispositivo.
Pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones gracias a la selección individual de colores y al diseño compacto.
Visibilidad homogénea a 360°: superficie luminosa LED difusa en toda la superficie, con alta visibilidad y eficiencia.
Conexión rápida y sencilla gracias al conector M12.
Forma de instalación compacta – ideal para aplicaciones en espacios reducidos sin comprometer la visibilidad.
Opcional con IO-Link para un control inteligente: parametrización completa de colores, frecuencias de parpadeo y modos de señalización.
| Datos eléctricos | BAR DOME 50 IO-Link | BAR DOME 50 |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 24 V DC | |
| Rango de funcionamiento | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| Consumo de corriente | 0.085 A | 0.040 A |
Se pueden encontrar más detalles técnicos en la sección de Descargas de esta página.
| Descripción | Tipo | Dimensiones | |
|---|---|---|---|
| Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf | 33 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf | 36 KB | Download | |
| 22016808597a_QuickGuide.pdf | 370 KB | Download | |
| 22016808597_Dome 50-M12.pdf | 700 KB | Download | |
| 22016808599a_Dome 50 IO-Link-M12.pdf | 2,4 MB | Download | |
| 22016808599a_QuickGuide.pdf | 380 KB | Download |
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Product sheet |
|
690 KB | Descargar |
| Detalles de pedido | DOME 50 IO-Link | DOME 50 | |
|---|---|---|---|
| Color de la lente - color de la luz | Tensión nominal | 24 V DC | |
| blanco - rojo, amarillo, verde, azul, blanco | Número de artículo | 22016808599 | 22016808597 |