I prodotti della famiglia Intense forniscono un’indicazione di stato chiaramente visibile. I dispositivi LED RGB flessibili possono visualizzare diversi stati con un solo dispositivo.

  • Possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni grazie alla selezione individuale dei colori e al design compatto.

  • Visibilità omogenea a 360°: superficie luminosa LED diffusa su tutta la superficie, con elevata visibilità ed efficienza.

  • Collegamento rapido e semplice grazie al connettore M12.

  • Forma di installazione compatta – ideale per applicazioni in spazi ristretti senza compromettere la visibilità.

  • Opzionale con IO-Link per un controllo intelligente: completa parametrizzazione di colori, frequenze di lampeggio e modalità di segnalazione.

multi-colour LED

option

UL Approved

NEMA 4

temperatura di esercizio

Impact protection

Brightness adj. (IO-Link)

connector

Dati tecnici

Dati elettriciBAR DOME 50 IO-LinkBAR DOME 50
Tensione nominale24 V DC
Intervallo operativo21 - 30 V DC21 - 27 V DC
Consumo di corrente0,085 A0,040 A

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nella sezione Download di questa pagina.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf pdf 33 KB Download
Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf pdf 36 KB Download
22016808597a_QuickGuide.pdf pdf 370 KB Download
22016808597_Dome 50-M12.pdf pdf 700 KB Download
22016808599a_Dome 50 IO-Link-M12.pdf pdf 2,4 MB Download
22016808599a_QuickGuide.pdf pdf 380 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 690 KB Download

Dati per l’ordine

Dettagli per l'ordineDOME 50 IO-LinkDOME 50
Colore lente - colore luceTensione nominale24 V DC
bianco - rosso, giallo, verde, blu, biancoNumero articolo2201680859922016808597