| Dati elettrici | BAR S IO-Link | BAR S |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 24 V DC | |
| Intervallo operativo | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| Consumo di corrente | 0,085 A | 0,040 A |
Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nella sezione Download di questa pagina.
I prodotti della famiglia Intense forniscono un’indicazione di stato chiaramente visibile. I dispositivi LED RGB flessibili possono visualizzare diversi stati con un solo dispositivo.
Possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni grazie alla selezione individuale dei colori e al design compatto.
Installazione semplice: montaggio frontale con viti cilindriche M6—ideale per sistemi con profili a T.
Visibilità omogenea a 360°: superficie luminosa LED diffusa su tutta la superficie, con elevata visibilità ed efficienza.
Collegamento rapido e semplice grazie al connettore M12.
Struttura industriale robusta: diffusore in policarbonato resistente agli urti e infrangibile, con alloggiamento in alluminio durevole per l’uso in ambienti difficili.
Opzionale con IO-Link per un controllo intelligente: completa parametrizzazione di colori, frequenze di lampeggio e modalità di segnalazione.
| Dati elettrici | BAR S IO-Link | BAR S |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 24 V DC | |
| Intervallo operativo | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| Consumo di corrente | 0,085 A | 0,040 A |
Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nella sezione Download di questa pagina.
| Descrizione | Tipo | Dimensione | |
|---|---|---|---|
| Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf | 33 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf | 36 KB | Download | |
| 22015808097a_QuickGuide.pdf | 420 KB | Download | |
| 22015808097_Bar S-M12 .pdf | 760 KB | Download | |
| 22015808099a_QuickGuide.pdf | 310 KB | Download | |
| 22015808099_Bar S-IO-Link-M12.pdf | 2,3 MB | Download |
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
1,6 MB | Download |
| Dati per l'ordine | BAR S IO-Link | BAR S | |
|---|---|---|---|
| Colore lente - colore luce | Tensione nominale | 24 V DC | |
| bianco - rosso, giallo, verde, blu, bianco | Numero articolo | 22015808099 | 22015808097 |