I dati tecnici sono disponibili nella sezione Download (manuale e scheda prodotto).
Intense BR 50
- Ultra luminoso e super sottile - Eccellente percettibilità e design sottile (ø 54 mm).
- Modalità di segnalazione variabile - la Luce LED intercambiabile determina la modalità di emissione (luce continua o luce intermittente)
- Configurazione personalizzata - È possibile combinare fino a 5 moduli in qualsiasi momento. Oltre a vari moduli luminosi a LED, è possibile installare anche moduli lampeggianti allo xeno o un modulo acustico.
- Opzioni di design flessibili - Moduli con calotta colorata (Fully coloured) o calotta trasparente (Crystal Clear) e LED colorati: a te la scelta. Assembla la tua torre di segnalazione in base alle tue esigenze e idee di design.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato su supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente.
- Funzionamento monitorato - La lampadina è costituita da 2 stringhe di LED separate. Se una stringa si guasta, si attiva il contatto di allarme e la seconda stringa continua a fare luce
- Connettività – È possibile integrare facilmente il protocollo IO-Link tramite un modulo separato.
- Nuova versione - tecnologia di connessione a innesto M12 assemblata. Per il montaggio diretto o montaggio su cavalletto con lunghezza di 100 mm, 250 mm o 400 mm e staffe in acciaio inox abbinate.
Dati tecnici
Download
| Descrizione | Tipo | Dimensione | |
|---|---|---|---|
| BR50-BC Base/ End module | 36 KB | Download | |
| BR50-BC Base/ End module | 28 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-M12, -SR | 360 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-AS-i Module | 320 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | 240 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-M (Monitor.) | 250 KB | Download | |
| Quick Guide BR 50-SM (Sounder) | 290 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | 260 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 IO-Link | 770 KB | Download | |
| Quick Guide BR50 SM-HO | 1,1 MB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | 9,3 MB | Download |
MultiCAD-Data
Dati per l’ordine
| Modulo base (modulo obbligatorio per collegare qualsiasi combinazione, necessario per il montaggio) | |
|---|---|
| Moduli base e terminale BR 50 | 28250010000 |
| BR 50 Moduli base e terminali con connessione a spina M12 pronta per l'uso: | |
| Modulo base/terminale con connettore M12 | 28250126000 |
| Modulo base/terminale su supporto 100 mm con connettore M12 | 28250126010 |
| Modulo base/terminale su supporto 250 mm con connettore M12 | 28250126020 |
| Modulo base/terminale su supporto 400 mm con connettore M12 | 28250126040 |
| Modulo base/terminale con modulo IO-Link e connettore M12 | 28250988000 |
Moduli Easy
I moduli Easy sono dotati di una sorgente luminosa di default. Non è necessario ordinare una fonte di luce separata.
| Moduli a luce continua (lampadina LED inclusa) | 24V AC/DC | |
|---|---|---|
| Modulo a luce continua Colorato - Giallo | 28250376033 | |
| Modulo a luce continua Colorato - Ambra | 28250376042 | |
| Modulo a luce continua Colorato - Rosso | 28250376055 | |
| Modulo a luce continua Colorato - Verde | 28250376066 | |
| Modulo a luce continua Colorato - Blu | 28250376072 | |
| Modulo a luce continua Trasparente - Bianco | 28250376012 | |
| Modulo a luce continua Trasparente - Giallo | 28250376013 | |
| Modulo a luce continua Trasparente - Verde | 28250376016 | |
| Modulo a luce continua Trasparente - Rosso | 28250376015 | |
| Moduli lampeggianti incl. elettronica flash | 24V AC/DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| Modulo lampeggiante Trasparente | 28250078010 | 28250071010 | |
| Modulo lampeggiante Giallo | 28250078030 | 28250071030 | |
| Modulo lampeggiante Ambra | 28250078040 | 28250071040 | |
| Modulo lampeggiante Rosso | 28250078050 | 28250071050 | |
| Modulo lampeggiante Verde | 28250078060 | 28250071060 | |
| Modulo lampeggiante Blu | 28250078070 | 28250071070 | |
Moduli Flexi
I moduli Flexi sono moduli che non contengono lampadina LED. La sorgente luminosa deve essere ordinata separatamente. È possibile scegliere tra una luce LED continua o lampeggiante e tra diversi colori del modulo.
| Moduli di segnalazione senza sorgente luminosa | |||
|---|---|---|---|
| Modulo di segnalazione Trasparente | 28250040010 | ||
| Modulo di segnalazione Giallo | 28250040030 | ||
| Modulo di segnalazione Ambra | 28250040040 | ||
| Modulo di segnalazione Rosso | 28250040050 | ||
| Modulo di segnalazione Verde | 28250040060 | ||
| Modulo di segnalazione Blu | 28250040070 | ||
| Lampadina LED* | 24V AC/DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| LED BA 15d Luce continua Gialla | 28213000099 | 28213000103 | |
| LED BA 15d Luce continua Rossa | 28213000100 | 28213000104 | |
| LED BA 15d Luce continua Verde | 28213000101 | 28213000105 | |
| LED BA 15d Luca continua Bianca | 28213000102 | 28213000106 | |
| LED BA 15d Luce intermittente Gialla | 28213000107 | 28213000111 | |
| LED BA 15d Luce intermittente Rossa | 28213000108 | 28213000112 | |
| LED BA 15d Luce intermittente Verde | 28213000109 | 28213000113 | |
| LED BA 15d Luce intermittente Bianca | 28213000110 | 28213000114 | |
| *Si prega di notare che queste lampadine LED sono destinate esclusivamente all'uso nei moduli BR 50 . | |||
Colonnina di segnalazione preconfigurate
Scegliete una Colonnina di segnalazione completamente assemblata con due o tre colori diversi.
| Colonnina di segnalazione preconfigurate | 24V DC | |
|---|---|---|
| BR50 a 2 stadi (verde, rosso*) con treppiede 100 mm, IP 65 | 22118200004 | |
| BR50 a 3 stadi (verde, giallo, rosso*) con treppiede 100 mm, IP 65 | 22118300009 | |
| BR50 a 3 stadi (verde, rosso, blu*) con treppiede 100 mm, IP 65 | 22118300010 | |
| * In alto. | ||
Altri moduli funzionali, opzioni di montaggio e accessori
| Moduli funzionali | 24V DC | 230V AC | |
|---|---|---|---|
| Modulo sonoro | 28250818000 | 28250081000 | |
| Modulo LED Segmento superiore monitorato Giallo | 28250068030 | - | |
| Modulo LED Segmento superiore monitorato Rosso | 28250068050 | - | |
| Modulo LED Segmento superiore monitorato Verde | 28250068060 | - | |
| Modulo LED Segmento inferiore monitorato Giallo | 28250368030 | - | |
| Modulo LED Segmento inferiore monitorato Rosso | 28250368050 | - | |
| Modulo LED Segmento inferiore monitorato Verde | 28250368060 | - | |
| Modulo AS-i 26.5 - 31.6V DC | 28250148300 | - | |
| Modulo IO-Link 21 - 27V DC | 28250998000 | - | |
| Opzioni di montaggio | |
|---|---|
| Supporto di montaggio con zoccolo- 100mm | 28250150010 |
| Supporto di montaggio con zoccolo - 250mm | 28250150020 |
| Supporto di montaggio con zoccolo - 400mm | 28250150040 |
| Staffa da parete in plastica per il montaggio su stativo (non per il connettore M12) | 28250200000 |
| Tubo con filettatura e staffa - 100mm | 28250160010 |
| Tubo con filettatura e staffa - 250mm | 28250160020 |
| Tubo con filettatura e staffa - 400mm | 28250160040 |
| Staffa in acciaio inox per il montaggio diretto della base con o senza connettore M12 | 28250180000 |
| Staffa in acciaio inox per treppiedi con o senza connettore M12 | 28250190000 |
| Kit di montaggio con scarico della trazione per supporto di montaggio con zoccolo | 28250290000 |
| Kit di montaggio con scarico della trazione per montaggio diretto | 28250280000 |
| Accessori | |
|---|---|
| Strumento di rimozione lampadine | 28250250000 |
| Guarnizione modulo IP 65 (1x per modulo luce più 1x modulo base) | 28250220000 |
| Guarnizione tubo IP 65 (solo per montaggio su piedistallo o montaggio su tubo) | 28250230000 |
| Set di montaggio diretto | 28250210000 |
Benefici del prodotto
-
1
Moduli con monitoraggio del funzionamento
Per una maggiore sicurezza: il modulo è dotato di 2 strisce LED ridondanti. In caso di malfunzionamento di una striscia, viene avviato il passaggio automatico alla seconda e un contatto di allarme.
-
2
Design ultrasottile
Diametro 54 mm per l'indicazione dello stato della macchina e molte altre applicazioni.
-
3
Modulo sonoro
Espandibile con una sirena per una percettibilità ancora maggiore.
-
4
Ultraluminoso
Sorgent ultraluminose consentono un'ottima percettibilità.
-
5
Composizione personalizzata
Fino a 5 moduli con 6 colori possono essere combinati a piacere, atraverso una semplice chiusura a baionetta, anche successivamente.
-
6
Opzioni di progettazione flessibili
Oltre ai moduli con calotta colorata sono disponibili anche moduli trasparenti con LED colorati.
-
7
Opzioni di montaggio versatili
Può essere montato su supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente.
-
8
Modulo AS-i
La facile integrazione in un sistema bus AS-Interface è possibile attraversos un modulo separato.