I prodotti della famiglia Intense forniscono un’indicazione di stato chiaramente visibile. I dispositivi LED RGB flessibili possono visualizzare diversi stati con un solo dispositivo.
- Possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni grazie alla selezione individuale dei colori e al design compatto.
- Installazione semplice: montaggio frontale con viti cilindriche M6—ideale per sistemi con profili a T.
- Visibilità omogenea a 360°: superficie luminosa LED diffusa su tutta la superficie, con elevata visibilità ed efficienza.
- Collegamento rapido e semplice grazie al connettore M12.
- Struttura industriale robusta: diffusore in policarbonato resistente agli urti e infrangibile, con alloggiamento in alluminio durevole per l’uso in ambienti difficili.
- Opzionale con IO-Link per un controllo intelligente: completa parametrizzazione di colori, frequenze di lampeggio e modalità di segnalazione.