You are currently viewing content for: Russia · italiano

Info sui prodotti "Bar S 24V RGB M12"

La serie INTENSE Bar offre una soluzione LED sottile e compatta per una chiara visualizzazione degli stati delle macchine e dei processi. La scelta flessibile dei colori e la connettività IO-Link opzionale consentono un’integrazione su misura nelle applicazioni di automazione industriale.

  • Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
  • LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
Dati tecnici
Numero articolo
22015808097
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265603
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-20-50 °C
Peso del prodotto (kg)
0,1 kg
Numero articolo
22015808097
ETIM-Class
EC002494
Peso del prodotto (lb.)
0,22 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265603
Dimensioni del prodotto (pollici)
0.79 inch x 5.51 inch x 0.9 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 1.53 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.53 MB Download