Intense Bar & Dome
DOME 50
Intense Luce LED fissa Connettore M12
24VDC RGB-M12
Codice prodotto:
22016808597
La serie INTENSE Dome offre una soluzione compatta a LED RGB per una chiara indicazione di stato delle macchine e dei processi. La visibilità omogenea a 360 gradi, il design salvaspazio e la connettività IO-Link opzionale consentono un impiego flessibile nell'automazione industriale.
- Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
- LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
Info sui prodotti "Dome 50 24V RGB M12"
La serie INTENSE Dome offre una soluzione compatta a LED RGB per una chiara indicazione di stato delle macchine e dei processi. La visibilità omogenea a 360 gradi, il design salvaspazio e la connettività IO-Link opzionale consentono un impiego flessibile nell'automazione industriale.
- Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
- LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
- Numero articolo
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -20-50 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 0,07 kg
- Numero articolo
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,15 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Dati tecnici