You are currently viewing content for: Vietnam · italiano

Info sui prodotti "Dome 50 24V RGB IO-Link M12"

La serie INTENSE Dome offre una soluzione compatta a LED RGB per una chiara indicazione di stato delle macchine e dei processi. La visibilità omogenea a 360 gradi, il design salvaspazio e la connettività IO-Link opzionale consentono un impiego flessibile nell'automazione industriale.

  • Connettività IO-Link - Facile integrazione negli ambienti IO-Link
  • Connettività IO-Link - Parametrizzazione intelligente delle modalità di segnalazione
  • Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
  • LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
Dati tecnici
Numero articolo
22016808599
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265641
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-20-50 °C
Peso del prodotto (kg)
0,08 kg
Numero articolo
22016808599
ETIM-Class
EC002494
Peso del prodotto (lb.)
0,18 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265641
Dimensioni del prodotto (pollici)
1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 259.67 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 259.67 KB Download