Intense Bar & Dome
BAR S
Intense Luce multifunzionale LED Connettore M12
24VDC RGB-IO-Link-M12
Codice prodotto:
22015808099
La serie INTENSE Bar offre una soluzione LED sottile e compatta per una chiara visualizzazione degli stati delle macchine e dei processi. La scelta flessibile dei colori e la connettività IO-Link opzionale consentono un’integrazione su misura nelle applicazioni di automazione industriale.
- Connettività IO-Link - Facile integrazione negli ambienti IO-Link
- Connettività IO-Link - Parametrizzazione intelligente delle modalità di segnalazione
- Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
- LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
Info sui prodotti "Bar S 24V RGB IO-Link M12"
La serie INTENSE Bar offre una soluzione LED sottile e compatta per una chiara visualizzazione degli stati delle macchine e dei processi. La scelta flessibile dei colori e la connettività IO-Link opzionale consentono un’integrazione su misura nelle applicazioni di automazione industriale.
- Connettività IO-Link - Facile integrazione negli ambienti IO-Link
- Connettività IO-Link - Parametrizzazione intelligente delle modalità di segnalazione
- Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
- LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
- Numero articolo
- 22015808099
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265634
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -20-50 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 0,12 kg
- Numero articolo
- 22015808099
- ETIM-Class
- EC002494
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,26 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265634
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 0.79 inch x 6.29 inch x 0.9 inch
Dati tecnici