PWW 2.0 9–36 kW

Chiller Acqua/Acqua
  • Previene la corrosione e la contaminazione dell'acqua di processo grazie a circuiti idrici separati.

  • Valvola integrata di regolazione del flusso per mantenere stabile la temperatura dell'acqua di processo.

  • Basse emissioni di calore e rumore nell’ambiente.

  • Facile da avviare grazie al circuito idraulico a ciclo aperto.

  • Disponibile in 3 diverse varianti per svariate applicazioni: Meccanica, Elettronica, Plug&Play.

acqua | acqua/glicole

facilità di manutenzione

Customizable

Dati tecnici

DatiPWW 9.000PWW 22.000PWW 36.000
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V400 3~ / 460 3~
Capacità refrigeranteWP15/WS209 kW22 kW36 kW
Ingresso acqua primariatemperatura+10 … +30 °C
portata35 l/min70 l/min110 l/min
Ingresso acqua secondariatemperatura+15 … +35 °C impostazioni di fabbrica +20 °C
portata13,5 l/min40 l/min52 l/min
Temperatura ambiente+15 … +45 °C

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product Sheet and Description of Variants

  • inglese
pdf 690 KB Download

Drawings 9kW

  • inglese
pdf 10 MB Download

Drawings 22kW

  • inglese
pdf 9,8 MB Download

Drawings 36kW

  • inglese
pdf 9,9 MB Download

Hydraulic Diagram Plug&Play

  • inglese
pdf 57 KB Download

Hydraulic Diagram Electrical

  • inglese
pdf 53 KB Download

Hydraulic Diagram Mechanical

  • inglese
pdf 50 KB Download

Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineVariantiPWW 9.000PWW 22.000PWW 36.000
Codice articoloMeccanica421209050074212220500142123605001
Codice articoloElettronica421209050084212220500242123605002
Codice articoloPlug&Play421209050094212220500342123605003