PWW 2.0 9–36 kW

Refrigerador Agua/Agua

• Previene la corrosión y la contaminación del agua de proceso mediante circuitos de agua separados.
• Válvula reguladora de caudal integrada para mantener la temperatura del agua de proceso estable.
• Bajas emisiones de calor y ruido al ambiente.
• Fácil puesta en marcha mediante circuito hidráulico de bucle abierto.
• Disponible en 3 versiones diferentes para diversas aplicaciones: Mecánica, Eléctrica y Plug & Play.

agua | agua/glicol

facilidad de mantenimiento

Customizable

Datos técnicos

DatosPWW 9.000PWW 22.000PWW 36.000
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %230 V400 3~ / 460 3~
Potencia frigoríficaWP15/WS209 kW22 kW36 kW
Temperatura de entrada de agua principal+10 … +30 °C
Caudal35 l/min70 l/min110 l/min
Temperatura de salida de agua secundaria+15 … +35 °C (ajuste de fábrica: +20 °C
Caudal13,5 l/min40 l/min52 l/min
Temperatura ambiente+15 … +45 °C

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product Sheet and Description of Variants

  • inglés
pdf 690 KB Descargar

Drawings 9kW

  • inglés
pdf 10 MB Descargar

Drawings 22kW

  • inglés
pdf 9,8 MB Descargar

Drawings 36kW

  • inglés
pdf 9,9 MB Descargar

Hydraulic Diagram Plug&Play

  • inglés
pdf 57 KB Descargar

Hydraulic Diagram Electrical

  • inglés
pdf 53 KB Descargar

Hydraulic Diagram Mechanical

  • inglés
pdf 50 KB Descargar

Otra documentación como hojas de datos, manuales de operación y declaraciones CE, se encuentra disponible para su descarga introduciendo el número de artículo específico en nuestro área de MANUALES. Puede seleccionar el número de artículo en la sección “Detalles de pedido” y seguir el link hacia los Manuales.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoVariantePWW 9.000PWW 22.000PWW 36.000
Número de artículoMecánico421209050074212220500142123605001
Número de artículoEléctrico421209050084212220500242123605002
Número de artículoPlug & Play421209050094212220500342123605003