CPC 1600 1.6 kW

Refrigerador
  • Temperatura ambiente hasta +50 °C.
  • Satisfacción de las necesidades de producción: diseñado para garantizar la máxima versatilidad en los tiempos de producción y minimizar el tiempo de servicio en las instalaciones del cliente, con un tamaño compacto.
  • Fácil instalación: instalación Plug&Play.
  • Fácil integración en el diseño de la máquina: la entrada de aire frontal permite la integración del chiller dentro de la maquinaria, con la única necesidad de dejar libres el lado frontal y trasero.
  • Mantenimiento sencillo: reemplazo rápido y fácil del filtro frontal.

R513A

Customizable

Datos técnicos

DatosCPC 1600
Tensión nominal±1 %50/60 Hz CA
±10 %230 V
Capacidad de refrigeración (con bomba)W18/A321,6 kW
Caudal (bomba)5 l/min
Presión de la bomba2,8 bar
Temperatura ambiente+10 … +50 °C
Fluidoagua/glicol – 80/20
Depósito de agua5 l
Dimensiones (An x Al x Pr)602 x 508 x 520 mm
Peso (en seco)65 kg

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 710 KB Descargar

Hydraulic diagram

  • inglés
pdf 140 KB Descargar

Drawing

  • inglés
pdf 1,5 MB Descargar

Otra documentación como hojas de datos, manuales de operación y declaraciones CE, se encuentra disponible para su descarga introduciendo el número de artículo específico en nuestro área de MANUALES. Puede seleccionar el número de artículo en la sección “Detalles de pedido” y seguir el link hacia los Manuales.

Detalles del pedido

Detalles de pedidoConfiguraciónCPC 1600
Número de artículoBásico42190165501