Apoyo experto para afrontar la transición F-Gas
Pfannenberg le acompaña en la transición al Reglamento F-Gas con soluciones de refrigeración basadas en la aplicación.
En lugar de empezar por el refrigerante, empezamos por la aplicación. Analizamos los requisitos de seguridad, cumplimiento normativo y ciclo de vida para recomendar la solución de refrigeración que mejor se adapta a las necesidades operativas, equilibrando responsabilidad medioambiental y fiabilidad a largo plazo.
Aplicación → Seguridad → Selección del refrigerante → Solución
Primero la aplicación: la solución de refrigeración adecuada para cada necesidad
Cada aplicación tiene requisitos únicos.
Cada aplicación tiene necesidades específicas. El rendimiento de refrigeración, la seguridad, la eficiencia, el entorno operativo y el ciclo de vida deben analizarse en conjunto para seleccionar la solución más adecuada.
Una máquina herramienta, un sistema BESS, una aplicación láser o una infraestructura crítica requieren enfoques de refrigeración diferentes.
Por eso, en Pfannenberg empezamos por la aplicación, no por el refrigerante.
Analizamos el entorno operativo, los requisitos de seguridad y el ciclo de vida para determinar la solución de refrigeración más adecuada para cada aplicación.
Seguridad en cada etapa del ciclo de vida
La seguridad va mucho más allá de las pruebas realizadas en fábrica
La seguridad no termina en la fábrica. El transporte, las vibraciones, el mantenimiento y el envejecimiento pueden afectar al sistema a lo largo de su vida útil.
Por ello, la solución de refrigeración debe garantizar no solo rendimiento y cumplimiento normativo, sino también seguridad operativa a largo plazo.
La evaluación del riesgo residual forma parte de nuestro enfoque
Para los sistemas que utilizan refrigerantes A1 no inflamables, una fuga supone principalmente riesgos medioambientales, de rendimiento y de mantenimiento.
En los sistemas que emplean refrigerantes A2L ligeramente inflamables, la evaluación debe considerar además si una fuga podría generar una concentración inflamable, especialmente en espacios cerrados dentro de la envolvente del equipo o cerca de posibles fuentes de ignición.
Elección del refrigerante adecuado
R513A o R1234yf: dos caminos diferentes hacia la seguridad
R513A reduce un riesgo inherente gracias a su clasificación A1 no inflamable. Por su parte, el R1234yf ofrece una alternativa de muy bajo GWP cuando la inflamabilidad ligera puede gestionarse y controlarse de forma segura.
Si la aplicación o las condiciones a lo largo de su ciclo de vida no pueden controlarse adecuadamente, debe considerarse en primer lugar una solución basada en un refrigerante no inflamable.
R513A: la elección cuando la seguridad es prioritaria
El R513A es un refrigerante A1 no inflamable, recomendado cuando la evaluación de la aplicación identifica una solución no inflamable como la opción más adecuada.
Aplicaciones típicas:
- Volúmenes reducidos dentro de la envolvente del equipo
- Presencia de posibles fuentes de ignición
- Entornos de trabajo exigentes o severos
- Equipos con ciclos de vida prolongados
- Operaciones donde la seguridad es crítica
Nuestro objetivo no es alcanzar el GWP más bajo a cualquier precio. Nuestro objetivo es lograr el menor impacto ambiental posible sin comprometer el nivel de seguridad requerido por la aplicación.
R1234yf: seguridad a través del diseño de la aplicación
El R1234yf es un refrigerante A2L con un GWP ultrabajo que está siendo adoptado cada vez más en aplicaciones de refrigeración industrial.
Es especialmente adecuado para aplicaciones en las que la inflamabilidad ligera puede evaluarse y gestionarse de forma segura mediante un diseño apropiado del sistema, así como mediante procedimientos adecuados de operación y mantenimiento.
Pfannenberg está ampliando su cartera de soluciones A2L para apoyar a los clientes que buscan tecnologías de refrigeración con un GWP ultrabajo, manteniendo al mismo tiempo un firme compromiso con la seguridad, el cumplimiento normativo y la fiabilidad.
La solución sostenible más segura para cada aplicación
Portafolio preparado para la normativa F-Gas
Nuestra gama de soluciones sigue evolucionando para ofrecer a los clientes opciones seguras, fiables y en cumplimiento con la normativa, perfectamente adaptadas a las necesidades de cada aplicación.
Diseñado para ser tecnológicamente neutral
No existe una única tecnología de refrigeración adecuada para todas las aplicaciones. Pfannenberg adopta un enfoque de neutralidad tecnológica, seleccionando la solución que mejor equilibra la seguridad, el rendimiento, el cumplimiento normativo y el impacto medioambiental.
Según la aplicación, la solución puede incluir:
- Tecnologías de refrigeración sin refrigerante
- Refrigerantes A1 no inflamables
- Refrigerantes A2L de GWP ultrabajo
- Soluciones con CO₂
- Otros refrigerantes naturales
Climatizadores
Nuestro portafolio de climatizadores está preparado para las tecnologías A1 y A2L, facilitando una transición F-Gas segura y fiable. La disponibilidad por gama de producto y tecnología se muestra en nuestra hoja de ruta.
ROADMAP F-GAS DE CLIMATIZADORES
Refrigeradores
Nuestro portafolio de refrigeradores ya es compatible con ambas vías de transición: R513A para aplicaciones con bajo GWP que requieren un refrigerante no inflamable, y soluciones preparadas para A2L de menos de 12 kW para aplicaciones diseñadas para gestionar de forma segura la inflamabilidad ligera.
ROADMAP F-GAS DE REFRIGERADORES
Soluciones térmicas sin refrigerante
En algunas aplicaciones, las tecnologías sin refrigerante ofrecen la mejor solución a largo plazo, combinando seguridad, fiabilidad y simplicidad operativa.
Encuentre la mejor solución para su aplicación
¿Necesita ayuda con la evaluación del riesgo asociado a los refrigerantes?
Contacte con nuestros expertos para evaluar su aplicación y desarrollar una hoja de ruta personalizada de productos y refrigerantes.
Prepare su estrategia de refrigeración para 2027, 2032 y más allá
No espere a que las restricciones de los refrigerantes afecten a la disponibilidad de sus productos.
Le ayudamos a identificar la mejor vía de transición: R1234yf, CO₂, refrigerantes naturales, tecnologías sin refrigerante o soluciones no inflamables cuando los requisitos de seguridad así lo justifiquen.
Dowload
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Regulatory Framework and Risk Assessmentfor the Use of R-513A vs A2L_A3 Refrigerants in Industrial Cooling |
|
160 KB | Descargar | |
Regulatory and Operational Implications of Using Propanein Industrial Cabinet Cooling Units |
|
130 KB | Descargar | |
Regulatory and Operational Implications of Using R1234yf-A2Lin Industrial Cabinet Cooling Units |
|
130 KB | Descargar | |
Executive SummaryFor a concise executive overview of why enclosure cooling units are considered safety-critical applications, download the Executive Summary |
|
110 KB | Descargar |
FAQs
¿Cómo me ayuda Pfannenberg a cumplir los requisitos del Reglamento F-Gas?
Pfannenberg le ayuda a cumplir los requisitos del Reglamento F-Gas mediante un enfoque basado en la aplicación, no únicamente en el refrigerante.
Analizamos sus necesidades de refrigeración, los requisitos de seguridad, el entorno operativo y las expectativas de ciclo de vida para recomendar la solución más adecuada desde el punto de vista técnico, normativo y medioambiental.
¿Cómo puedo saber qué solución de refrigeración es la adecuada para mi aplicación?
Empezamos por la aplicación, no por el refrigerante. Analizamos el entorno operativo, las condiciones de instalación, la proximidad a las personas y las consecuencias de un fallo potencial. A partir de esta evaluación, recomendamos la solución de refrigeración que mejor combina seguridad, fiabilidad y cumplimiento normativo. Porque la mejor decisión no debe estar impulsada solo por la regulación, sino por las necesidades reales de la aplicación
¿Qué documentación respalda los trámites aduaneros y el cumplimiento normativo?
Pfannenberg proporciona toda la documentación aduanera y de cumplimiento normativo necesaria. Facilitamos el acceso a la información, comunicamos de forma proactiva cualquier posible impacto en los plazos y ayudamos a reducir la incertidumbre para garantizar entregas seguras, fluidas y conformes con la normativa.
¿Qué debo tener en cuenta si mi aplicación utiliza refrigerantes inflamables?
Las aplicaciones que utilizan refrigerantes A2L o A3 requieren una evaluación cuidadosa de los requisitos de seguridad. Pfannenberg ofrece asesoramiento sobre ventilación, procedimientos de manipulación, condiciones de instalación y criterios de evaluación de riesgos asociados a refrigerantes ligeramente inflamables (A2L) o inflamables (A3). Tratamos estas recomendaciones con la máxima seriedad y nos aseguramos de que los clientes comprendan plenamente las implicaciones en materia de seguridad antes de abordar aspectos documentales o de cumplimiento normativo.
¿Cómo apoya Pfannenberg las conversaciones sobre evaluación de riesgos?
Pfannenberg apoya su proceso de evaluación de riesgos ayudándole a identificar y analizar los factores más relevantes para una operación segura: el entorno de trabajo, las condiciones de instalación, la proximidad de los operadores y la fiabilidad a largo plazo. Le acompañamos en la revisión de estos aspectos para que pueda tomar decisiones informadas sobre el enfoque de refrigeración más adecuado.
La validación formal y específica de cada instalación sigue siendo responsabilidad del cliente o del evaluador designado. Sin embargo, Pfannenberg proporciona la orientación, el análisis de la aplicación y el conocimiento en materia de seguridad necesarios para respaldar una evaluación de riesgos sólida, fundamentada y realizada con confianza.
¿Cuándo tiene sentido utilizar R513A y cuándo puede ser apropiado un A2L?
R513A (A1) es nuestra opción recomendada como estándar para la mayoría de las aplicaciones industriales, ya que es un refrigerante no inflamable, probado y fiable en una amplia variedad de entornos. En muchos casos, representa el punto de partida más seguro y práctico.
Las alternativas A2L, como R1234yf o R454C, también están disponibles y pueden ser adecuadas para determinadas aplicaciones. Tanto las soluciones A1 como las A2L son opciones válidas, cuya selección debe basarse en los requisitos específicos de la aplicación, las necesidades de seguridad y las condiciones de instalación.
El objetivo de Pfannenberg es evaluar cada caso de manera individual para recomendar la solución que ofrezca el mejor equilibrio entre seguridad, rendimiento, sostenibilidad y cumplimiento normativo.
¿Por qué las unidades con R513A < 12 kW llevarán esta etiqueta?
Según el Reglamento F-Gas, los equipos de menos de 12 kW que utilizan refrigerantes como el R513A llevarán la etiqueta "For Safety-Critical Operation Only" (Solo para aplicaciones relevantes para la seguridad). Esta etiqueta refleja el uso continuado de refrigerantes no inflamables en aplicaciones donde requisitos de seguridad debidamente documentados justifican su elección. Forma parte del marco regulatorio y no indica ninguna limitación del propio equipo.
¿Por qué Pfannenberg empieza por la aplicación y no por el refrigerante?
Porque la solución más segura, fiable y conforme con la normativa depende del entorno operativo específico, de los requisitos de seguridad y de las necesidades de rendimiento de cada aplicación.