F-Gase-Verordnung

Ihr Fahrplan für eine sichere und nachhaltige Zukunft beginnt hier. Unser Ziel ist einfach: Wir möchten Sie klar, sicher und vertrauensvoll durch diese regulatorische Veränderung begleiten und sicherstellen, dass jede Lösung zukunftssicher und vollständig konform ist.

Sicherheit geht vor: Ihr Berater für einen sicheren Übergang zur F-Gase-Compliance

Die EU-F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 verändert die Welt des Enclosure Cooling und Liquid Cooling grundlegend.
Niedrigere GWP-Grenzwerte, strenge Auslauftermine und zunehmende Verpflichtungen für Betreiber bedeuten, dass die Wahl des Kältemittels nicht mehr nur eine technische Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung, die für Recht, Umwelt und Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist.


Wir bei Pfannenberg helfen Ihnen, diesen Übergang mit Zuversicht zu meistern.
Unser Grundsatz ist unverändert: Protecting People, Machines and the Environment

Ihre nächsten Schritte für einen sicheren und konformen Übergang zu F-Gasen

  • Planen Sie jetzt rechtzeitig die Umstellung auf konforme Kältemittel.
    Ab 2027 gelten strenge GWP-Grenzwerte für Kühlgeräte und Kältemaschinen, und ab 2032 wird die Verwendung von F-Gasen in der EU verboten sein. Wenn Sie jetzt umstellen, vermeiden Sie spätere Projektneugestaltungen.
     

  • Für sicherheitsrelevante Innenanwendungen empfehlen wir die Verwendung von nicht brennbaren Kältemitteln (A1 / R513A).
    Die Verwendung brennbarer Kältemittel (A2L, A3) erfordert eine umfassende Risikoanalyse, einschließlich einer Bewertung der Belüftung, der Identifizierung von Zündquellen und der Einrichtung von Sicherheitszonen. 
     

  • Richten Sie Ihre Produktplanung an festen Umstellungsdaten aus.
    Eine detaillierte Roadmap für die Umstellung auf neue Kältemittel – einschließlich Zeitplänen, sicheren Alternativen und zukünftigen Technologieplattformen – finden Sie in den technischen Dokumenten in unserem Download-Bereich

Kontaktieren Sie uns für Ihre F-Gas-Anfragen

Supportanfrage

Benötigen Sie Hilfe beim Verständnis oder bei der Anwendung der neuen F-Gas-Verordnung? Klicken Sie hier, um Unterstützung von unseren Pfannenberg-Experten zu erhalten.

SUPPORT ANFRAGEN

Crossreference anfragen

Möchten Sie Ihre Kühlgeräte oder Rückkühl­anlagen prüfen, um Ihr Portfolio zu aktualisieren? Klicken Sie auf den Button unten, um eine professionelle Crossreference zu erhalten.

Crossreference anfragen

Zoll- und Sicherheitsdokumente

Für Anwendungen, die Sicherheitsvorschriften unterliegen, erlaubt die F-Gas-Verordnung Kältemittel mit einem GWP unter 750. Hier finden Sie die entsprechenden Dokumente und Zollhinweise.

HILFE ANFORDERN

Buchen Sie ein 1:1 Meeting

Um in dieser schwierigen Übergangsphase noch gezieltere Unterstützung zu bieten, stellt Pfannenberg nun einen persönlichen Expertenservice zur Verfügung. Die Beratungen werden auf Deutsch, Englisch und Italienisch angeboten.

Buchen Sie ein 1:1 Meeting

Downloads

Hier finden Sie unsere Flyer zu unseren zukunftsfähigen Kühlgeräten und Rückkühl­anlagen zum Herunterladen!

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Zukunftsfähige Kühllösungen | Kühlgeräte

Laden Sie unseren Flyer herunter

  • Deutsch
pdf 2,0 MB Download

Zukunftsfähige Kühllösungen | Rückkühl­anlagen

Laden Sie unseren Flyer herunter

  • Deutsch
pdf 2,1 MB Download

Sicherer F-Gas-Übergang

Sicherer F-Gas-Übergang R-513A vs A2L_A3 Kältemittel in industrieller Kühlung

  • Deutsch
pdf 110 KB Download

Regulatorische und Betriebliche Auswirkung Propan

Regulatorische und Betriebliche Auswirkung der Nutzung von Propan in industrieller Schaltschrankkühlung.

  • Deutsch
pdf 120 KB Download

Regulatorische und Betriebliche Auswirkungen R1234yf-A2L

Regulatorische und Betriebliche Auswirkungen der Nutzung von R1234yf-A2L in industrieller Schaltschrankkühlung.

  • Deutsch
pdf 120 KB Download

FAQs

Es handelt sich um eine aktuelle europäische Verordnung, die strenge Grenzwerte für die Verwendung fluorierter Kältemittel festlegt. Sie führt niedrigere GWP-Grenzwerte, klare Ausstiegstermine und erhöhte Verpflichtungen für Betreiber ein, um sicherere und nachhaltigere Kühllösungen zu gewährleisten.

  • Ab 2027 müssen Kühlgeräte und Rückkühl­anlagen strenge GWP-Grenzwerte einhalten.

  • Ab 2032 wird die Verwendung von F-Gasen in der EU verboten sein.

Pfannenberg empfiehlt R513A (A1), ein nicht brennbares, weltweit anerkanntes Kältemittel, das Haftungsrisiken minimiert und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet. Brennbare Kältemittel (A2L, A3) sollten nur im Freien oder in separaten Technikräumen mit vollständiger Risikoanalyse und Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden.

Planen Sie frühzeitig. Richten Sie die Produktentwicklung auf die Umstellungsfristen aus, stellen Sie bis 2026/2027 auf konforme Kältemittel wie R513A um und bereiten Sie sich auf unsere Produkte mit natürlichen Kältemitteln wie CO₂ ab 2032 vor. Frühzeitiges Handeln verhindert kostspielige Neukonstruktionen und Projektverzögerungen.