Klare Roadmap für Rückkühl­anlagen im Zuge der F-Gase-Umstellung

Pfannenberg richtet sein Portfolio an Rückkühl­anlagen entlang zweier zentraler Technologiepfade auf die Umstellung im Rahmen der F-Gase-Verordnung aus: nicht brennbare Lösungen mit R513A sowie A2L-fähige Lösungen mit niedrigem GWP für Kälteleistungen bis 12 kW. Die folgende Tabelle zeigt vereinfacht, welche Produktbaureihe welchem Kältemittel zugeordnet ist und ab wann die jeweilige Lösung verfügbar ist.

Baureihe

Kühlleistung

Kältemittel

Sicherheitsklasse

GWP

F-Gas-Grenzwert

Verfügbarkeit

CPC 1600 WT, PC 2500 WT, CCE WT, EB 2.0 WT ≤ 12 kW R513A A1 631 EU GWP < 750
bei Einhaltung der Sicherheitsanforderungen
Verfügbar
CCE WT, EB 2.0 WT R1234yf  A2L 4  EU GWP < 150 Verfügbar ab Q4 2026
R454C 148
CPC 1600 WT, PC 2500 WT R1234yf 4 Auf Anfrage Verfügbar
VLV 12, EB 2.0 WT, EB 2.0 L WT > 12 kW R513A A1  631 EU GWP < 750 Verfügbar ab Q4 2026
EB XT WT

Unser weltweites Produktportfolio wird kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuelle Informationen zur Produktverfügbarkeit und zu den Kältemitteloptionen in Ihrer Region finden Sie auf unseren Produktseiten.