Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch
Clear Chiller Roadmap for the F-Gas Transition
F-Gas-Verordnung

Clear Chiller Roadmap for the F-Gas Transition

Pfannenberg passt sein Rückkühler-Portfolio im Rahmen der F-Gas-Umstellung über zwei zentrale Technologiepfade an: Lösungen mit dem nicht brennbaren Kältemittel R513A und A2L-fähige Lösungen mit niedrigem GWP-Wert unter 12 kW. Die folgende Tabelle zeigt in vereinfachter Form, welche Produktreihe mit welchem Kältemittel verbunden ist und ab wann die jeweilige Lösung verfügbar ist.
Serie Kälteleistung Kältemittel Sicherheitsklasse GWP F-Gas-Grenzwert Verfügbarkeit
CPC 1600 WT, PC 2500 WT,
CCE WT, EB 2.0 WT
≤ 12 kW R513A A1 631 EU-GWP < 750
unter Bedingungen der Sicherheit
Verfügbar
CCE WT, EB 2.0 WT R1234yf A2L 4 EU-GWP < 150 Verfügbar ab dem 4. Quartal 2026
R454C 148
CPC 1600 WT, PC 2500 WT R1234yf A2L 4 EU-GWP < 150 Auf Anfrage erhältlich
VLV 12, EB 2.0 WT,
EB 2.0 L WT
> 12 kW R513A A1 631 EU-GWP < 750 Verfügbar ab dem 4. Quartal 2026
EB XT WT

Unser weltweites Produktportfolio wird ständig weiterentwickelt. Auf unseren Produktseiten finden Sie aktuelle Informationen zur Produktverfügbarkeit und zu den Optionen für Kältemittel in Ihrer Region.