CCE 1,1–6,5 kW.
- Die kompakten Geräte der Serien CCE 6101, CCE 6201 und CCE 6301 verfügen über viele Funktionen, die sonst nur größere Modelle bieten.
- Ideale Lösung für die integrierte Motor- und/oder Prozesskühlung in Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren.
- Einfache Installation durch Betrieb mit Einphasenstrom.
- Die leistungsstarken Geräte der Serien CCE 6401, CCE 6501 und CCE 6601 bieten mit bis zu 6,5 kW höhere Leistungen und runden das Portfolio der CCE-Kompaktbaureihe ab.
* Die UL 508A-Zertifizierung bezieht sich auf die Steuerungseinheit, nicht auf das gesamte Gerät.