CCE 6401 / CCE 6501 / CCE 6601

Rückkühl­anlagen 3,5–6,5 kW
  • Umgebungstemperatur bis +50 °C
  • Stand-Alone Rückkühl­anlagen
  • Flüssigkeitskühlung mit Wasser oder Wasser/Glykol-Gemischen
  • Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
  • robuster Industriestandard mit vormontierten Transportösen
  • zuverlässige leicht ablesbare Füllstandsanzeige  
  • Montage auf dem Schaltschrank möglich
  • Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich
  • ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das kleine Hysteresen der Temperatur des Kühlmediums ermöglicht

R513A

Schutzart

UL 508A Zulassung (Option)

Wasser | Wasser/Glykol

kleine Hysterese

Service- freundlichkeit

Customizable

Technische Daten

DatenCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Nennspannung±1 %AC 50/60 Hz
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Kälteleistung (mit Pumpe)1W18/L323,5 kW5 kW6,5 kW
Fördermenge (Pumpe)217 l/min
Pumpendruck2,6 bar
Umgebungstemperatur+15 … +50 °C
Anschluss KälteträgerIG3/4" BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz
nach EN ISO 3741
<62 dB(A)

¹ Kälteleistung inkl. Pumpenleistungsverlust, Kälteträgeraustrittstemperatur +18 °C, Umgebungstemperatur +32 °C

² Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 330 KB Download

Beschreibung der Standardkonfigurationen

  • Englisch
pdf 130 KB Download

Zeichnung CCE 6401 / 6501 / 6601

  • Englisch
pdf 430 KB Download

Hydraulikdiagramm CCE 6401 / 6501 / 6601

  • Englisch
pdf 67 KB Download

Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.

Bestellung

BestelldatenKonfigurationCCE 6401CCE 6501CCE 6601
ArtikelnummerBasic421303550014213050500142130655001
ArtikelnummerH421303550024213050500242130655002
ArtikelnummerHS421303550054213050500442130655004
ArtikelnummerHSP421303550074213050500642130655006
ArtikelnummerUL42130355012auf Anfrage42130655011

Produktvorteile

  1. 1

    6 kompakte Rückkühl­anlagen in zwei Baugrößen

    Leistungen zwischen 1,1 und 6,5 kW. Alle Geräte sind erhältlich mit Konfigurationspaketen, die auf den Bedarf von Industrieapplikationen zugeschnitten sind.

  2. 2

    Sichere und einfache Handhabung

    4 bereits montierte Ringschrauben bieten definierte Hebezeug-Aufnahmepunkte für eine sichere Handhabung des Gerätes.

  3. 3

    Zuverlässig ablesbares Tankniveau

    Verbesserte Niveauanzeige am Kühlmittel-Vorratsbehälter.

  4. 4

    Wartungsfreundliche Konstruktion

    Abnehmbare Seiten- und Frontbleche und ein gut durchdachtes Innenleben erlauben einen einfachen und schnellen Zugang zu den internen Komponenten.

  5. 5

    Reduzierung der Wartungskosten und Verlängerung der Lebensdauer

    Zur Nutzung in stark belastetem industriellem Umfeld sind werkzeuglos montierbare Vorsatzfilter und Rahmen erhältlich.

  6. 6

    Verschiedene Kälteträger verwendbar

    Wasser und Wasser/Glykol-Gemische können eingesetzt werden.

  7. 7

    Korrosionsschutz serienmäßig

    Der Hydraulik-Kreislauf besteht nur aus Nicht-Eisen-Komponenten.