CCE 6401 / CCE 6501 / CCE 6601

Chillery 3,5–6,5 kW
  • temperatura otoczenia do +50 °C
  • chillery typu „stand alone“
  • chłodzenie cieczy wodą i mieszaninami wody/glikolu
  • stalowa obudowa z grubą powłoką proszkową
  • solidne wykonanie w standardzie przemysłowym
  • niezawodny i łatwy odczyt poziomu cieczy w zbiorniku
  • możliwy montaż na górze obudowy
  • na życzenie możliwy jest montaż specyficznego dla projektu wyposażenia dodatkowego
  • urządzenie wyposażone w programowalny moduł sterowania pozwalający na małe histerezy temperatury czynnika chłodzącego

R513A

rodzaj ochrony

UL 508A approval (option)

woda | woda/glikol

mała histereza

przyjazne w obsłudze

Customizable

Dane techniczne

DaneCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Napięcie znamionowe±1 %AC 50/60 Hz
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Moc chłodzenia (z pompą)1W18/A323,5 kW5 kW6,5 kW
Szybkość przepływu (pompa)2;17 l/min
Ciśnienie przepływu (pompa)2,6 bar
Temperatura otoczenia+15 … +50 °C
Podłączenie chłodziwaIG3/4" BSP
Poziom hałasu @ 50 Hz
według EN ISO 3741
<62 dB(A)

¹ wydajność chłodzenia z uwzględnieniem utraty mocy w pompie, temperatura wyjścia czynnika chłodzącego +18 °C, temperatura otoczenia +32 °C

² dane wydajności dla zasilania 50 Hz

Więcej informacji o opcjach naszych schładzaczy cieczy można znaleźć tutaj.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 320 KB Do pobrania

Pakiety konfiguracji

  • angielski
pdf 130 KB Do pobrania

Drawing CCE 6401 / 6501 / 6601

  • angielski
pdf 430 KB Do pobrania

Hydraulic diagram CCE 6401 / 6501 / 6601

  • angielski
pdf 67 KB Do pobrania

Dalszą dokumentację, taką jak arkusze danych, instrukcja obsługi i deklaracja CE, można pobrać, wprowadzając konkretny numer artykułu w naszej BAZIE DOKUMENTACJI. Możesz wybrać numer artykułu w sekcji „Dane do zamówienia” poniżej, a następnie kliknąć link do Bazy Dokumentacji.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniakonfiguracjaCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Numer artykułuBasic421303550014213050500142130655001
Numer artykułuH421303550024213050500242130655002
Numer artykułuHS421303550054213050500442130655004
Numer artykułuHSP421303550074213050500642130655006
Numer artykułuUL42130355012on request42130655011

Zalety produktów

  1. 1

    6 kompaktowych modeli chillerów w dwóch rozmiarach

    Wydajność chłodzenia od 1,1 kW do 6,5 kW. Wszystkie jednostki są dostępne w pakietach konfiguracyjnych dopasowanych do wymogów zastosowań przemysłowych.

  2. 2

    Bezpieczne i proste przenoszenie

    4 wstępnie zamontowane śruby oczkowe zapewniają dobrze zdefiniowane punkty podnoszące dla bezpiecznego przenoszenia urządzenia

  3. 3

    Niezawodny i łatwy odczyt poziomu cieczy w zbiorniku

    Poprawione wskazanie poziomu na zbiorniku cieczy chłodzącej.

  4. 4

    Konstrukcja gwarantująca łatwą konserwację

    Zdejmowane panele boczne i przednie oraz znakomicie pomyślana konstrukcja wewnętrzna oferują pełny i szybki dostęp do podzespołów wewnętrznych.

  5. 5

    Zmniejszone koszty konserwacji i dłuższy czas eksploatacji

    Możliwość użytku w środowiskach zanieczyszczonych, z łatwo usuwalnymi matami filtracyjnymi i ramami montażowymi.

  6. 6

    Dostępność różnych cieczy chłodzących

    Możliwość stosowania wody oraz mieszaniny wody i glikolu.

  7. 7

    Standardowe zabezpieczenie przed korozją

    Obieg hydrauliczny wykonany z podzespołów nieżelaznych.