You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "CCE6601 6500 WT UL CUS"

Agregaty chłodnicze firmy Pfannenberg stanowią centralne i ekonomiczne rozwiązanie oraz doskonale zaspokajają potrzeby przemysłu w zakresie precyzyjnej regulacji temperatury i absolutnej niezawodności przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Trwałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze agregaty chłodnicze CCE Compact są gwarancją niższych kosztów konserwacji i dłuższej żywotności.

  • Zgodność z międzynarodowymi normami - Pełna zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego CE i UL 508A, zapewniająca uproszczoną instalację na całym świecie oraz brak barier regulacyjnych
  • Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
  • Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
  • Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
  • Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
Dane techniczne
Numer pozycji
42130655011
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Liczba faz
3
Typ bezpiecznika wstępnego
J
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
13 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-506 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-460 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
6500 W
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
6500 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
CCE6601 6500
Area of application (market)
Przemysłowy
Masa produktu (kg)
109 kg
GTIN (EAN)
4061131021964
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Numer pozycji
42130655011
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Liczba faz
3
Typ bezpiecznika wstępnego
J
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
55 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-506 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-460 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
6500 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
22180 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
CCE6601 6500
Area of application (market)
Przemysłowy
Waga produktu (funtów)
240,3 lb.
GTIN (EAN)
4061131021964
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 310.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 310.58 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 1.7 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 2.4 MB Download
CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.89 KB Download
DataSheet_42130655011_2.0.pdf N/A pdf 37.47 KB Download

Technical Drawings

CCE6601 6500 WT UL CUS

Wymiary
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in