Compact Packaged Chillers
CCE6601 WT WT CE HSP STD
Industrial kompaktowa chłodziarka 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
Numer produktu:
42130655404
Agregaty chłodnicze firmy Pfannenberg stanowią centralne i ekonomiczne rozwiązanie oraz doskonale zaspokajają potrzeby przemysłu w zakresie precyzyjnej regulacji temperatury i absolutnej niezawodności przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Trwałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze agregaty chłodnicze CCE Compact są gwarancją niższych kosztów konserwacji i dłuższej żywotności.
- Zgodność z międzynarodowymi normami - Pełna zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego CE i UL 508A, zapewniająca uproszczoną instalację na całym świecie oraz brak barier regulacyjnych
- Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
Informacje dot. produktu "CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C"
Agregaty chłodnicze firmy Pfannenberg stanowią centralne i ekonomiczne rozwiązanie oraz doskonale zaspokajają potrzeby przemysłu w zakresie precyzyjnej regulacji temperatury i absolutnej niezawodności przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Trwałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze agregaty chłodnicze CCE Compact są gwarancją niższych kosztów konserwacji i dłuższej żywotności.
- Zgodność z międzynarodowymi normami - Pełna zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego CE i UL 508A, zapewniająca uproszczoną instalację na całym świecie oraz brak barier regulacyjnych
- Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
- Numer pozycji
- 42130655404
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 8 A
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 9 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 36 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 40 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 54
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 3400 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 3700 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- T
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 12 A
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 1300 g
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 45,86 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R454C
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 30 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 13 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 414-506 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 460-460 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 2300 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 2300 m³/h
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja HSP
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Pojemność zbiornika (l)
- 30 L
- Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
- 15 L/min
- Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
- 2,6 bar
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 2 K
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
- 6500 W
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, W)
- 6500 W
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 3/4 cala
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 6500 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- CCE6601 WT
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 13-45 °C
- Masa produktu (kg)
- 114 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131275954
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Numer pozycji
- 42130655404
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 8 A
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 9 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 36 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 40 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 54
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 3400 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 3700 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- T
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 12 A
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 45,86 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R454C
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 55 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 414-506 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 460-460 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja HSP
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Pojemność zbiornika (l)
- 30 L
- Pojemność zbiornika (gal)
- 7,925 gal
- Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
- 3,962 gal/min
- Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
- 38 psi
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 2 K
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 22179 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 22179 btu/h
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 3/4 cala
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 6500 W
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 22180 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- CCE6601 WT
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 55-113 °F
- Waga produktu (funtów)
- 251,33 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131275954
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Wymiary