CCE 6401 / CCE 6501 / CCE 6601

Чиллеры 3,5–6,5 кВт
  • температура окружающей среды до +50 °C
  • автономный чиллер
  • для охлаждения воды и смесей вода/гликоль
  • рама из листовой стали с порошковым покрытием
  • надежный промышленный стандарт
  • возможен монтаж на крышу электротехнических шкафов
  • по запросу возможна интеграция специальных компонентов
  • оборудованы программируемым контроллером, что позволяет создать малый гистерезис температуры хлагента

R513A

степень защиты

UL 508A approval (option)

вода | вода/гликол

небольшой гистерезис

удобство ремонта и обслуживания

Customizable

Технические характеристики

ДанныеCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Номинальное напряжение±1 %AC 50/60 Гц
±10 %400 В 3~ / 460 В 3~
Мощность охлаждения (с насосом)1W18/A323,5 кВт5 кВт6,5 кВт
Скорость потока (насосом)217 л/мин
Давление на выходе насоса2,6 бар
Температура окружающей среды+15 … +50 °C
Подвод жидкостиIG3/4" BSP
Уровень звука при 50 Гц согласно EN ISO 3741<62 дБ(А)

¹ холодопроизводительность, включая потери мощности в насосе, рассчитана при температуре отводимой жидкости +18 °C, температуре окружающей среды +32 °C

² производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 340 KB Загрузить

Описание стандартных конфигураций

  • английский
pdf 130 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 190 KB Загрузить

Drawing CCE 6401 / 6501 / 6601

  • английский
pdf 430 KB Загрузить

Hydraulic diagram CCE 6401 / 6501 / 6601

  • английский
pdf 67 KB Загрузить

Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Информация о заказе

Детали для заказаконфигурацияCCE 6401CCE 6501CCE 6601
Заказной номерBasic421303550014213050500142130655001
Заказной номерH421303550024213050500242130655002
Заказной номерHS421303550054213050500442130655004
Заказной номерHSP421303550074213050500642130655006
Заказной номерUL42130355012on request42130655011

Преимущества продукции

  1. 1

    6 вариантов холодопроизводительности в 2 размерах

    Мощность охлаждения начиная с 1,1 кВт до 6,5 кВт. Все устройства доступны с дополнительными конфигурационными комплектами, предназначенными для нужд промышленного применения.

  2. 2

    Простая и безопасная эксплуатация

    4 рым-болта обеспечивают хорошо определенные точки подъема для безопасного обращения с устройством.

  3. 3

    Надежная, легко читаемая индикация уровня жидкости

    Улучшена индикация уровня на баке охлаждающей жидкости.

  4. 4

    Сконструированный для удобства обслуживания

    Съемные боковые и передние панели и хорошо продуманная внутренняя структура обеспечивают полный и быстрый доступ к внутренним компонентам.

  5. 5

    Снижение затрат на техническое обслуживание и длительный срок службы

    Так же доступны монтажные рамы и фильтрующие материалы быстрой замены для использования в загрязненных средах

  6. 6

    Возможность использования различных хладагентов

    Можно использовать водные и водно-гликолевые смеси.

  7. 7

    Коррозионная защита как стандарт

    Компоненты гидравлического контура выполнены из цветных металлов.