CCE 6101 / CCE 6201 / CCE 6301

Rückkühl­anlagen 1,1–2,4 kW
  • Umgebungstemperatur bis +50 °C
  • Stand-Alone Rückkühl­anlagen
  • Flüssigkeitskühlung mit Wasser oder Wasser/Glykol-Gemischen
  • Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
  • robuster Industriestandard mit vormontierten Transportösen
  • zuverlässige leicht ablesbare Füllstandsanzeige
  • Montage auf dem Schaltschrank möglich
  • Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich
  • ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das kleine Hysteresen der Temperatur des Kühlmediums ermöglicht

R513A

Schutzart

UL 508A Zulassung (Option)

Wasser | Wasser/Glykol

kleine Hysterese

Service- freundlichkeit

Customizable

Technische Daten

DatenCCE 6101CCE 6201CCE 6301
Nennspannung±1 %AC 50/60 Hz
±10 %230 V 1~
Kälteleistung (mit Pumpe)1W18/L321,1 kW1,7 kW2,4 kW
Fördermenge (Pumpe)27,5 l/min
Pumpendruck3,5 bar
Umgebungstemperatur+15 … +50 °C
Anschluss KälteträgerIG1/2" BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz
nach EN ISO 3741
<62 dB(A)

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 280 KB Download

Beschreibung der Standardkonfigurationen

  • Englisch
pdf 130 KB Download

Zeichnung CCE 6101 / 6201 / 6301

  • Englisch
pdf 1,5 MB Download

Hydraulikdiagramm CCE 6101 / 6201 / 6301

  • Englisch
pdf 67 KB Download

Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.

Bestellung

BestelldatenKonfigurationCCE 6101CCE 6201CCE 6301
ArtikelnummerBasic421301150014213017500142130245002
ArtikelnummerH421301150024213017500242130245004
ArtikelnummerHS421301150044213017500442130245006
ArtikelnummerHSP421301150064213017500642130245008
ArtikelnummerULauf Anfrageauf Anfrage42130245011

Produktvorteile

  1. 1

    6 kompakte Rückkühl­anlagen in zwei Baugrößen

    Leistungen zwischen 1,1 und 6,5 kW. Alle Geräte sind erhältlich mit Konfigurationspaketen, die auf den Bedarf von Industrieapplikationen zugeschnitten sind.

  2. 2

    Sichere und einfache Handhabung

    4 bereits montierte Ringschrauben bieten definierte Hebezug-Aufnahmepunkte für eine sichere Handhabung des Gerätes.

  3. 3

    Zuverlässig ablesbares Tankniveau

    Verbesserte Niveauanzeige am Kühlmittel-Vorratsbehälter.

  4. 4

    Wartungsfreundliche Konstruktion

    Abnehmbare Seiten- und Frontbleche und ein gut durchdachtes Innenleben erlauben einen einfachen und schnellen Zugang zu den internen Komponenten.

  5. 5

    Reduzierung der Wartungskosten und verlängerte Lebensdauer

    Zur Nutzung in stark belastetem industriellem Umfeld sind werkzeuglos montierbare Vorsatzfilter und Rahmen erhältlich.

  6. 6

    Verschiedene Kälteträger verwendbar

    Wasser und Wasser/Glykol-Gemische können eingesetzt werden.

  7. 7

    Korrosionsschutz serienmäßig

    Der Hydraulik-Kreislauf besteht nur aus Nicht-Eisen-Komponenten.